DIN 7980 - FN 1970 - rostfrei A4 - Lock washers for cylinder head screw
SFS Group Schweiz AG
11 Rostfreie Befestiger
Fuse links
DIN 7980
stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/rostfreie_befestiger/sicherungselemente/din_7980/rs/din_7980_a4_fn1970.prj},{NB=SFS FN 1970 131701 Federring DIN 7980 rostfreier Stahl rostfrei A4 6.1},{ARTNR=131701},{WERKSTOFF=rostfreier Stahl },{GUETE=},{OBERFLAECHE=rostfrei A4},{VERPACKUNG=1000},{SFSNR=1970},{DA=6.1},{D1=6.000},{D=M6},{DW=9.900},{H=1.600},{R=0.300},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
DA
Transition diameter
[mm]
D1
Nominal diameter
[mm]
D
Thread
ⁿ/ₐ
DW
Diameter of the bearing face
[mm]
H
Height
[mm]
R
Radius
[mm]
SFS FN 1970 139079 Federr...
139079
rostfreier Stahl
rostfrei A4
1000
1970
3.1
3.000
M3
5.600
1.000
0.200
SFS FN 1970 139080 Federr...
139080
rostfreier Stahl
rostfrei A4
1000
1970
4.1
4.000
M4
7.000
1.200
0.200
SFS FN 1970 139619 Federr...
139619
rostfreier Stahl
rostfrei A4
1000
1970
5.1
5.000
M5
8.800
1.600
0.200
SFS FN 1970 131701 Federr...
131701
rostfreier Stahl
rostfrei A4
1000
1970
6.1
6.000
M6
9.900
1.600
0.300
SFS FN 1970 131704 Federr...
131704
rostfreier Stahl
rostfrei A4
1000
1970
8.1
8.000
M8
12.700
2.000
0.500
SFS FN 1970 131705 Federr...
131705
rostfreier Stahl
rostfrei A4
500
1970
10.2
10.000
M10
16.000
2.500
0.800
SFS FN 1970 131706 Federr...
131706
rostfreier Stahl
rostfrei A4
500
1970
12.2
12.000
M12
18.000
2.500
0.800
SFS FN 1970 288142 Federr...
288142
rostfreier Stahl
rostfrei A4
200
1970
16.2
16.000
M16
24.400
3.500
1.000
SFS FN 1970 151473 Federr...
151473
rostfreier Stahl
rostfrei A4
100
1970
20.2
20.000
M20
30.600
4.500
1.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성