피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 6799 - FN 539 - rostfrei 1.4122 - Retaining washers for shafts
SFS Group Schweiz AG
11 Rostfreie Befestiger
Fuse links
DIN 6799
stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/rostfreie_befestiger/sicherungselemente/din_6799/rs/din_6799_rfs_fn539.prj},{NB=SFS FN 539 147784 Sicherungsscheibe DIN 6799 rostfreier Stahl rostfrei 1.4122 6},{ARTNR=147784},{WERKSTOFF=rostfreier Stahl },{GUETE=},{OBERFLAECHE=rostfrei 1.4122},{VERPACKUNG=100},{SFSNR=539},{D1=6.000},{D2=12.300},{S=0.700},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D1
Nominal dimension
[mm]
D2
Outer diameter
[mm]
S
Thickness
[mm]
SFS FN 539 147740 Sicheru...
147740
rostfreier Stahl
rostfrei 1.4122
100
539
2.300
6.300
0.600
SFS FN 539 139728 Sicheru...
139728
rostfreier Stahl
rostfrei 1.4122
100
539
3.200
7.300
0.600
SFS FN 539 139719 Sicheru...
139719
rostfreier Stahl
rostfrei 1.4122
100
539
4.000
9.300
0.700
SFS FN 539 147743 Sicheru...
147743
rostfreier Stahl
rostfrei 1.4122
100
539
5.000
11.300
0.700
SFS FN 539 147784 Sicheru...
147784
rostfreier Stahl
rostfrei 1.4122
100
539
6.000
12.300
0.700
SFS FN 539 147746 Sicheru...
147746
rostfreier Stahl
rostfrei 1.4122
100
539
7.000
14.300
0.900
SFS FN 539 285319 Sicheru...
285319
rostfreier Stahl
rostfrei 1.4122
100
539
8.000
16.300
1.000
SFS FN 539 147749 Sicheru...
147749
rostfreier Stahl
rostfrei 1.4122
100
539
9.000
18.800
1.100
SFS FN 539 147751 Sicheru...
147751
rostfreier Stahl
rostfrei 1.4122
100
539
10.000
20.400
1.200
SFS FN 539 147753 Sicheru...
147753
rostfreier Stahl
rostfrei 1.4122
100
539
12.000
23.400
1.300
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성