피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 6334 - FN 154 - rostfrei A2 - Sechskant-Verlängerungsmuttern
SFS Group Schweiz AG
11 Rostfreie Befestiger
Nuts
DIN 6334
stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/rostfreie_befestiger/muttern/din_6334/rs/din_6334_a2_fn154.prj},{NB=SFS FN 154 309305 Sechskantmutter DIN 6334 rostfreier Stahl rostfrei A2 M10},{ARTNR=309305},{WERKSTOFF=rostfreier Stahl },{GUETE=},{OBERFLAECHE=rostfrei A2},{VERPACKUNG=100},{SFSNR=154},{D=10.000},{D1=8.376},{P=1.500},{M=30},{S=17},{E=19.60},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
M
Overall hight
[mm]
S
Width across flats
[mm]
E
Width across corners
[mm]
SFS FN 154 148878 Sechska...
148878
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
154
6.000
4.917
1.000
18
10
11.05
SFS FN 154 309303 Sechska...
309303
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
154
6.000
4.917
1.000
18
10
11.05
SFS FN 154 148896 Sechska...
148896
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
154
8.000
6.647
1.250
24
13
15.00
SFS FN 154 130177 Sechska...
130177
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
154
8.000
6.647
1.250
24
13
15.00
SFS FN 154 148897 Sechska...
148897
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
154
10.000
8.376
1.500
30
17
19.60
SFS FN 154 309305 Sechska...
309305
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
154
10.000
8.376
1.500
30
17
19.60
SFS FN 154 148898 Sechska...
148898
rostfreier Stahl
rostfrei A2
50
154
12.000
10.106
1.750
36
19
21.90
SFS FN 154 148899 Sechska...
148899
rostfreier Stahl
rostfrei A2
50
154
12.000
10.106
1.750
36
19
21.90
SFS FN 154 148900 Sechska...
148900
rostfreier Stahl
rostfrei A2
50
154
16.000
13.835
2.000
48
24
27.70
SFS FN 154 344292 Sechska...
344292
rostfreier Stahl
rostfrei A2
50
154
16.000
13.835
2.000
48
24
27.70
SFS FN 154 291464 Sechska...
291464
rostfreier Stahl
rostfrei A2
25
154
20.000
17.294
2.500
60
30
33.50
SFS FN 154 309307 Sechska...
309307
rostfreier Stahl
rostfrei A2
10
154
20.000
17.294
2.500
60
30
33.50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성