DIN 985 (ISO 10511) - FN 214 - 10, verzinkt blau - Prevailing torque type hexagon nuts with non-metallic, low type
SFS Group Schweiz AG
3 Muttern Stahl, Gewindeeinsätze
Sicherungsmuttern
DIN 985
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/muttern_stahl/sicherungsmuttern/din_985/st/din_985_a2k_fn214.prj},{NB=SFS FN 214 153016 Sechskantmutter DIN 985 Stahl 10 verzinkt blau M12},{ARTNR=153016},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=10},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=200},{SFSNR=214},{NENN=M12},{D=12.000},{D1=10.106},{P=1.750},{DA=13.000},{M=12.000},{M1=8.000},{S=19.000},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
NENN
Identification
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Core thread diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
DA
Diameter of the countersink
[mm]
M
Overall hight
[mm]
M1
Wrenching height
[mm]
S
Width accross flats
[mm]
SFS FN 214 290170 Sechska...
290170
Stahl
10
verzinkt blau
1000
214
M6
6.000
4.917
1.000
6.750
6.000
4.000
10.000
SFS FN 214 176889 Sechska...
176889
Stahl
10
verzinkt blau
1000
214
M8
8.000
6.647
1.250
8.750
8.000
5.500
13.000
SFS FN 214 153014 Sechska...
153014
Stahl
10
verzinkt blau
500
214
M10
10.000
8.376
1.500
10.800
10.000
6.500
17.000
SFS FN 214 153016 Sechska...
153016
Stahl
10
verzinkt blau
200
214
M12
12.000
10.106
1.750
13.000
12.000
8.000
19.000
SFS FN 214 153017 Sechska...
153017
Stahl
10
verzinkt blau
200
214
M14
14.000
11.835
2.000
15.100
14.000
9.500
22.000
SFS FN 214 153018 Sechska...
153018
Stahl
10
verzinkt blau
200
214
M16
16.000
13.835
2.000
17.300
16.000
10.500
24.000
SFS FN 214 153019 Sechska...
153019
Stahl
10
verzinkt blau
100
214
M20
20.000
17.294
2.500
21.600
20.000
14.000
30.000
SFS FN 214 161973 Sechska...
161973
Stahl
10
verzinkt blau
50
214
M24
24.000
20.752
3.000
25.900
24.000
15.000
36.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성