피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
FN5139 - FISCHER SaMontec Trägerklammer TKL
SFS Group Schweiz AG
23 Installationssysteme
Heizung, Sanitär
Montagezubehör
für universelles System
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/installationssysteme/heizung_sanitar/montagezubehor/fur_universelles_system/5139_asmtab.prj},{NB=495080(300)},{ARTNR=495080},{AX=8.0},{DX=23},{VERS=4},{H=45.00},{H1=46.40},{SW1=17},{SW1H=6.00},{SW1POSITION=22.80},{SW2=16},{SW2H=5.00},{CC=10.00},{L1=7.00},{L2=34.04},{R1=6.14},{LR1=50.00},{XR1=0.05},{R2=7.00},{LR2=41.00},{R3=5.00},{LR3=20.00},{XR3=34.42},{R3ROT=10.01},{B=20.00},{C=7.49},{E=30.00},{R4=6.30},{R4X=14.00},{R4Y=9.70},{ANG1=1.00},{ANG2=5.00},{B1=20.00},{R5=MIN},{R5X=MIN},{R5Y=MIN},{FN=FN5139},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER SAMONTEC},{LM=79687},{MKT=FI 79687 SM TräKlam St znb,TKL M8,50},{LTEXT1=FISCHER SaMontec Trägerklammer TKL},{LTEXT2=Temperguss /Stahl verzinkt blau},{LTEXT3=-},{LTEXT4=TKL M 8 (79687)},{A=M8},{D=0-23},{G=0},{PPATH=5139_parts/5139_asmtpl.prj},{LODLEVEL=300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT3
Langtext 3
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
[mm]
434492
434492
FN5139
F4
FISCHER SAMONTEC
79688
FI 79688 SM TräKlam St zn...
FISCHER SaMontec Trägerkl...
Temperguss /Stahl verzink...
-
TKL M 10 (79688)
M10
0-20
437027
437027
FN5139
F4
FISCHER SAMONTEC
20949
FI 20949 SM TräKlam St zn...
FISCHER SaMontec Trägerkl...
Temperguss /Stahl verzink...
-
TKL M 12 (20949)
M12
0-20
467619
467619
FN5139
F4
FISCHER SAMONTEC
48154
FI 48154 SM SiLasc St,SS-...
FISCHER SaMontec Sicherun...
SS-TKL Stahl verzinkt bla...
-
SS-TKL M10/M12 (48154)
Ø 10/ Ø 12
-
495080
495080
FN5139
F4
FISCHER SAMONTEC
79687
FI 79687 SM TräKlam St zn...
FISCHER SaMontec Trägerkl...
Temperguss /Stahl verzink...
-
TKL M 8 (79687)
M8
0-23
584933
584933
FN5139
F4
FISCHER SAMONTEC
64055
FI 64055 SM TräKlam St zn...
FISCHER SaMontec Trägerkl...
Temperguss /Stahl verzink...
-
TKL L M8(64055)
M8
0-18
584934
584934
FN5139
F4
FISCHER SAMONTEC
77605
FI 77605 SM TräKlam St zn...
FISCHER SaMontec Trägerkl...
Temperguss /Stahl verzink...
-
TKL L Ø 9 (77605)
Ø 9
0-18
584935
584935
FN5139
F4
FISCHER SAMONTEC
43275
FI 43275 SM TräKlam St zn...
FISCHER SaMontec Trägerkl...
Temperguss /Stahl verzink...
-
TK L Ø 13 (43275)
Ø 13
0-26
467623
467623
FN5139
F4
FISCHER SAMONTEC
79689
FI 79689 SM TräKlam TG zn...
FISCHER SaMontec Trägerkl...
Temperguss /Stahl verzink...
-
TKL 11 (79689)
Ø 11
0-20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성