1728 - SST Balkenschuh Typ GSE einteilig Stahl feuerverzinkt
SFS Group Schweiz AG
10 Holzverbinder
Balkenschuhe
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/holzverbinder/balkenschuhe/fn_1728.prj},{NB=462773},{ARTNR=462773},{FN=1728},{TYP=F4},{MARKE=SIMPSONSTRONGTIE},{LM=GSE960/140/2,5},{MKT=SST GSE960/140/2,5 BalSchuh,140x410,10},{LTEXT1=SST Balkenschuh Typ GSE einteilig},{LTEXT2=Stahl feuerverzinkt},{LTEXT3=},{LTEXT4=140x410x2,5 (GSE960/140/2,5)},{A=140},{B=410.0},{C=110},{D=42.5},{F=115},{T=2.5},{D1=5},{D2=13},{VERS=3},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
A
Width
[mm]
B
Height
[mm]
C
Length
[mm]
D
Width
[mm]
F
Length
[mm]
T
Thickness
[mm]
D1
Hole diameter
[mm]
D2
Hole diameter
[mm]
462770
462770
1728
F4
SIMPSONSTRONGTIE
GSE900/120/2,5
SST GSE900/120/2,5 BalSch...
SST Balkenschuh Typ GSE e...
Stahl feuerverzinkt
120x390x2,5 (GSE900/120/2...
120
390.0
110
42.5
115
2.5
5
13
462771
462771
1728
F4
SIMPSONSTRONGTIE
GSE900/140/2,5
SST GSE900/140/2,5 BalSch...
SST Balkenschuh Typ GSE e...
Stahl feuerverzinkt
140x380x2,5 (GSE900/140/2...
140
380.0
110
42.5
115
2.5
5
13
462773
462773
1728
F4
SIMPSONSTRONGTIE
GSE960/140/2,5
SST GSE960/140/2,5 BalSch...
SST Balkenschuh Typ GSE e...
Stahl feuerverzinkt
140x410x2,5 (GSE960/140/2...
140
410.0
110
42.5
115
2.5
5
13
462768
462768
1728
F4
SIMPSONSTRONGTIE
GSE1020/140/2,5
SST GSE1020/140/2,5 BalSc...
SST Balkenschuh Typ GSE e...
Stahl feuerverzinkt
140x440x2,5 (GSE1020/140/...
140
440.0
110
42.5
115
2.5
5
13
462772
462772
1728
F4
SIMPSONSTRONGTIE
GSE900/160/2,5
SST GSE900/160/2,5 BalSch...
SST Balkenschuh Typ GSE e...
Stahl feuerverzinkt
160x370x2,5 (GSE900/160/2...
160
370.0
110
42.5
115
2.5
5
13
462774
462774
1728
F4
SIMPSONSTRONGTIE
GSE960/160/2,5
SST GSE960/160/2,5 BalSch...
SST Balkenschuh Typ GSE e...
Stahl feuerverzinkt
160x400x2,5 (GSE960/160/2...
160
400.0
110
42.5
115
2.5
5
13
462769
462769
1728
F4
SIMPSONSTRONGTIE
GSE1020/160/2,5
SST GSE1020/160/2,5 BalSc...
SST Balkenschuh Typ GSE e...
Stahl feuerverzinkt
160x430x2,5 (GSE1020/160/...
160
430.0
110
42.5
115
2.5
5
13
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성