DIN 529 C - FN 203 - verzinkt blau - Masonry bolts, form C
SFS Group Schweiz AG
4 Grobschrauben Stahl
steinschrauben
DIN 529 C
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/grobschrauben_stahl/steinschrauben/din_529_c/st/din_529_c_a2k_fn203.prj},{NB=SFS FN 203 115430 Steinschraube DIN 529 Stahl verzinkt blau CM16x140},{ARTNR=115430},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=25},{SFSNR=203},{FORM=C},{D=16},{D3=13.546},{P=2.00},{L=140},{B=40},{A=48},{C=24},{G=11},{X1=5.0},{E=70},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Overal length
[mm]
B
Thread lenght
[mm]
A
±3
[mm]
C
±5
[mm]
G
[mm]
X1
Thread rudiment
[mm]
E
[mm]
Steinschraube DIN 529 Sta...
115424
Stahl
verzinkt blau
25
203
12
9.853
1.75
125
30
36
18
8
4.3
55
Steinschraube DIN 529 Sta...
115423
Stahl
verzinkt blau
25
203
12
9.853
1.75
100
30
36
18
8
4.3
55
Steinschraube DIN 529 Sta...
302182
Stahl
verzinkt blau
25
203
12
9.853
1.75
160
30
36
18
8
4.3
55
Steinschraube DIN 529 Sta...
115426
Stahl
verzinkt blau
25
203
12
9.853
1.75
140
30
36
18
8
4.3
55
Steinschraube DIN 529 Sta...
145323
Stahl
verzinkt blau
25
203
12
9.853
1.75
200
30
36
18
8
4.3
55
Steinschraube DIN 529 Sta...
115431
Stahl
verzinkt blau
25
203
16
13.546
2.00
160
40
48
24
11
5.0
70
Steinschraube DIN 529 Sta...
151540
Stahl
verzinkt blau
25
203
16
13.546
2.00
100
40
48
24
11
5.0
70
Steinschraube DIN 529 Sta...
145324
Stahl
verzinkt blau
25
203
16
13.546
2.00
125
40
48
24
11
5.0
70
Steinschraube DIN 529 Sta...
115430
Stahl
verzinkt blau
25
203
16
13.546
2.00
140
40
48
24
11
5.0
70
Steinschraube DIN 529 Sta...
115432
Stahl
verzinkt blau
25
203
16
13.546
2.00
200
40
48
24
11
5.0
70
Steinschraube DIN 529 Sta...
302183
Stahl
verzinkt blau
10
203
20
16.933
2.50
200
50
60
30
14
6.3
85
Steinschraube DIN 529 Sta...
333802
Stahl
verzinkt blau
25
203
20
16.933
2.50
160
50
60
30
14
6.3
85
Steinschraube DIN 529 Sta...
115436
Stahl
verzinkt blau
10
203
20
16.933
2.50
250
50
60
30
14
6.3
85
Steinschraube DIN 529 Sta...
302184
Stahl
verzinkt blau
10
203
20
16.933
2.50
320
50
60
30
14
6.3
85
Steinschraube DIN 529 Sta...
302185
Stahl
verzinkt blau
10
203
24
20.319
3.00
250
60
75
36
18
7.5
100
Steinschraube DIN 529 Sta...
151545
Stahl
verzinkt blau
10
203
24
20.319
3.00
200
60
75
36
18
7.5
100
Steinschraube DIN 529 Sta...
333808
Stahl
verzinkt blau
10
203
24
20.319
3.00
320
60
75
36
18
7.5
100
Steinschraube DIN 529 Sta...
333809
Stahl
verzinkt blau
10
203
24
20.319
3.00
400
60
75
36
18
7.5
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성