DIN 3570 A - FN 235 - verzinkt blau - Steel straps, for pipes of NW 20 to 500, form A
SFS Group Schweiz AG
4 Grobschrauben Stahl
grobschrauben
DIN 3570 A
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/grobschrauben_stahl/grobschrauben/din_3570_a/st/din_3570_a_a2k_fn235.prj},{NB=SFS FN 235 129712 Rundstahlbuegel DIN 3570 Stahl verzinkt blau A52},{ARTNR=129712},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=25},{SFSNR=235},{A=52},{D1=44.5-48.3},{DNM=40.000},{DNZ=1 1/2 \"},{B=50.000},{D2=10.000},{D3=M 10},{DK=8.160},{E=62.000},{H1=92.000},{H2=40.000},{GEWA=12.900},{FORMVIS=A},{GEWB=9.700},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
A
Diameter
[mm]
D1
Diameter of the pipe
[mm]
DNM
Nominal diameter of the pipe
[mm]
DNZ
Nominal diameter of the pipe
ⁿ/ₐ
B
Thread-Lenght
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Nominal thread diameter
[mm]
E
Distance of thread end
[mm]
H1
Overall hight
[mm]
H2
Height (form B)
[mm]
GEWA
Weight - form A
[kg/100 Stueck]
SFS FN 235 129709 Rundsta...
129709
Stahl
verzinkt blau
50
235
30
25-26.9
20.000
3/4 "
40.000
10.000
M 10
40.000
70.000
28.000
9.400
SFS FN 235 302257 Rundsta...
302257
Stahl
verzinkt blau
50
235
38
30-33.7
25.000
1 "
40.000
10.000
M 10
48.000
76.000
31.000
10.500
SFS FN 235 302258 Rundsta...
302258
Stahl
verzinkt blau
25
235
46
38-42.4
32.000
1 1/4 "
50.000
10.000
M 10
56.000
86.000
37.000
12.000
SFS FN 235 129712 Rundsta...
129712
Stahl
verzinkt blau
25
235
52
44.5-48.3
40.000
1 1/2 "
50.000
10.000
M 10
62.000
92.000
40.000
12.900
SFS FN 235 302259 Rundsta...
302259
Stahl
verzinkt blau
25
235
64
57-60.3
50.000
2 "
50.000
12.000
M 12
76.000
109.000
49.000
22.200
SFS FN 235 302260 Rundsta...
302260
Stahl
verzinkt blau
25
235
82
76.1
65.000
2 1/2 "
50.000
12.000
M 12
94.000
125.000
57.000
25.900
SFS FN 235 302261 Rundsta...
302261
Stahl
verzinkt blau
25
235
94
88.9
80.000
3 "
50.000
12.000
M 12
106.000
138.000
66.000
28.800
SFS FN 235 302262 Rundsta...
302262
Stahl
verzinkt blau
25
235
120
108-114.3
100.000
4"
60.000
16.000
M 16
136.000
171.000
0.000
64.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성