피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 975 - FN 224 - 4.6, blank - Gewindestangen MF - Länge 1000 mm
SFS Group Schweiz AG
4 Grobschrauben Stahl
gewindestangen
DIN 975
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/grobschrauben_stahl/gewindestangen/din_975/st/din_975_bl_fn224.prj},{NB=SFS FN 224 133237 Gewindestange DIN 975 Stahl 4.6 blank M10x1.25x1000 Laenge 1000 mm},{ARTNR=133237},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=4.6},{OBERFLAECHE=blank},{VERPACKUNG=1},{SFSNR=224},{DD=1},{D=10.000},{D3=8.466},{P=1.250},{L=1000},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
SFS FN 224 133235 Gewinde...
133235
Stahl
4.6
blank
1
224
8.000
6.773
1.000
SFS FN 224 133236 Gewinde...
133236
Stahl
4.6
blank
1
224
10.000
8.773
1.000
SFS FN 224 133237 Gewinde...
133237
Stahl
4.6
blank
1
224
10.000
8.466
1.250
SFS FN 224 133239 Gewinde...
133239
Stahl
4.6
blank
1
224
12.000
10.466
1.250
SFS FN 224 133242 Gewinde...
133242
Stahl
4.6
blank
1
224
16.000
14.160
1.500
SFS FN 224 133243 Gewinde...
133243
Stahl
4.6
blank
1
224
18.000
16.160
1.500
SFS FN 224 133244 Gewinde...
133244
Stahl
4.6
blank
1
224
20.000
18.160
1.500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성