DIN 975 - FN 222 - Messing, blank - Threaded control rods
SFS Group Schweiz AG
12 Buntmetall/Kunststoff
verbindungselemente_m
DIN 975
Brass
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/buntmetall_kunststoff/verbindungselemente_m/din_975/messing/din_975_ms_fn222.prj},{NB=SFS FN 222 133136 Gewindestange DIN 975 Messing blank M6x1000},{ARTNR=133136},{WERKSTOFF=Messing },{GUETE=},{OBERFLAECHE=blank},{VERPACKUNG=1},{SFSNR=222},{DD=0},{D=6.000},{D3=4.773},{P=1.000},{L=1000},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
SFS FN 222 133133 Gewinde...
133133
Messing
blank
1
222
3.000
2.387
0.500
SFS FN 222 133134 Gewinde...
133134
Messing
blank
1
222
4.000
3.141
0.700
SFS FN 222 133135 Gewinde...
133135
Messing
blank
1
222
5.000
4.019
0.800
SFS FN 222 133136 Gewinde...
133136
Messing
blank
1
222
6.000
4.773
1.000
SFS FN 222 133137 Gewinde...
133137
Messing
blank
1
222
8.000
6.466
1.250
SFS FN 222 133138 Gewinde...
133138
Messing
blank
1
222
10.000
8.160
1.500
SFS FN 222 133139 Gewinde...
133139
Messing
blank
1
222
12.000
9.853
1.750
SFS FN 222 133141 Gewinde...
133141
Messing
blank
1
222
16.000
13.546
2.000
SFS FN 222 133142 Gewinde...
133142
Messing
blank
1
222
20.000
16.933
2.500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성