피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 439 B (ISO 4035) - FN 162 - Messing, blank - Hexagon thin nuts, form B
SFS Group Schweiz AG
12 Buntmetall/Kunststoff
verbindungselemente_m
DIN 439 B
Brass
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/buntmetall_kunststoff/verbindungselemente_m/din_439_b/messing/din_439_b_ms_fn162.prj},{NB=SFS FN 162 114818 Sechskantmutter DIN 439 Messing blank BM5},{ARTNR=114818},{WERKSTOFF=Messing },{GUETE=},{OBERFLAECHE=blank},{VERPACKUNG=1000},{SFSNR=162},{NENN1=M5},{D=5.000},{D1=4.134},{P=0.800},{M=2.700},{S=8.000},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Screw core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
M
Overall hight
[mm]
S
Width across flats
[mm]
SFS FN 162 114808 Sechska...
114808
Messing
blank
1000
162
3.000
2.459
0.500
1.800
5.500
SFS FN 162 295827 Sechska...
295827
Messing
blank
100
162
4.000
3.242
0.700
2.200
7.000
SFS FN 162 308550 Sechska...
308550
Messing
blank
1000
162
4.000
3.242
0.700
2.200
7.000
SFS FN 162 303472 Sechska...
303472
Messing
blank
100
162
5.000
4.134
0.800
2.700
8.000
SFS FN 162 114818 Sechska...
114818
Messing
blank
1000
162
5.000
4.134
0.800
2.700
8.000
SFS FN 162 295829 Sechska...
295829
Messing
blank
100
162
6.000
4.917
1.000
3.200
10.000
SFS FN 162 114822 Sechska...
114822
Messing
blank
1000
162
6.000
4.917
1.000
3.200
10.000
SFS FN 162 114826 Sechska...
114826
Messing
blank
500
162
8.000
6.647
1.250
4.000
13.000
SFS FN 162 114830 Sechska...
114830
Messing
blank
500
162
10.000
8.376
1.500
5.000
17.000
SFS FN 162 114834 Sechska...
114834
Messing
blank
250
162
12.000
10.106
1.750
6.000
19.000
SFS FN 162 114836 Sechska...
114836
Messing
blank
100
162
16.000
13.835
2.000
8.000
24.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성