FN 3594 - GESIPA Blindnietmuttern Kleinkopf 6Kt A4
SFS Group Schweiz AG
14 Gesipa Blindniettechnik
Blindnietmuttern
Standard
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/blindniettechnik/blindnietmuttern/standard/gesipa_fn_3594.prj},{NB=SFS FN 3594 540376 Blindnietmutter Kleinkopf 6Kt A4 M5 7x12.5 KL 0.5-3},{IDNR=},{ARTNR=540376},{NAME=M5 7x12 (6440530) KL 0,5-3},{MAT=Rostfrei A4},{ONR=6440530},{D1=7},{L=12.5},{KL=0.5-3},{G=M5},{NDM=5.000},{D2=8.4},{BOHR=SW+0.1},{K=0.6},{SW=7},{SCHK=3200},{VERP=500},{PR=36.60},{PR2000=27.50},{CNSAVOID=0},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
ONR
Orig.-Nr.
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
KL
Clamping length
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
D2
Diameter
[mm]
BOHR
Bohr-Ø
[mm]
K
Head height
[mm]
SW
Sechskant
[mm]
VERP
Verpackung (Mengeneinheit 1Pack)
ⁿ/ₐ
SFS FN 3594 540375 Blindn...
540375
Rostfrei A4
6440460
6
11.0
0.5-2
M4
7.4
SW+0.1
0.6
6
500
SFS FN 3594 540376 Blindn...
540376
Rostfrei A4
6440530
7
12.5
0.5-3
M5
8.4
SW+0.1
0.6
7
500
SFS FN 3594 540377 Blindn...
540377
Rostfrei A4
6440017
9
15.5
0.5-3
M6
10.4
SW+0.1
0.6
9
250
SFS FN 3594 540378 Blindn...
540378
Rostfrei A4
6441040
11
17.0
0.5-3
M8
12.4
SW+0.1
0.6
11
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성