FN 3592 - GESIPA Blindnietmuttern Kleinkopf A4
SFS Group Schweiz AG
14 Gesipa Blindniettechnik
Blindnietmuttern
Standard
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/blindniettechnik/blindnietmuttern/standard/gesipa_fn_3592.prj},{NB=SFS FN 3592 540368 Blindnietmutter Kleinkopf A4 M5 7x12.5 KL 0.25-3},{IDNR=},{ARTNR=1455476},{ARTNROLD=540368},{NAME=M5 7x12 (6440520) KL 0,25-3},{MAT=Rostfrei A4},{ONR=6440520},{D1=7},{L=12.5},{KL=0.25-3},{G=M5},{NDM=5.000},{D2=7.9},{BOHR=7.1},{K=0.60},{SCHK=3200},{VERP=500},{PR=36.30},{PR2000=27.30},{CNSAVOID=0},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
ARTNROLD
Order number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
ONR
Orig.-Nr.
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
KL
Clamping length
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
D2
Diameter
[mm]
BOHR
Bohr-Ø
[mm]
K
Head height
[mm]
VERP
Verpackung (Mengeneinheit 1Pack)
ⁿ/ₐ
SFS FN 3592 540367 Blindn...
1455472
540367
Rostfrei A4
6440480
6
12.0
0.25-3
M4
6.9
6.1
0.60
500
SFS FN 3592 540368 Blindn...
1455476
540368
Rostfrei A4
6440520
7
12.5
0.25-3
M5
7.9
7.1
0.60
500
SFS FN 3592 540369 Blindn...
1455465
540369
Rostfrei A4
6440015
9
15.5
0.25-3.5
M6
9.9
9.1
0.60
250
SFS FN 3592 540370 Blindn...
1455481
540370
Rostfrei A4
6441020
11
17.0
0.25-3.5
M8
11.9
11.1
0.60
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성