FN 3589 - GESIPA Blindnietmuttern Kleinkopf 6Kt A2
SFS Group Schweiz AG
14 Gesipa Blindniettechnik
Blindnietmuttern
Standard
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/blindniettechnik/blindnietmuttern/standard/gesipa_fn_3589.prj},{NB=SFS FN 3589 540348 Blindnietmutter Kleinkopf 6Kt A2 M5 7x12 KL 0.5-3},{IDNR=},{ARTNR=540348},{NAME=M5 7x12 (6434317) KL 0,5-3},{MAT=Rostfrei A2},{ONR=6434317},{D1=7},{L=12.0},{KL=0.5-3},{G=M5},{NDM=5.000},{D2=8.2},{BOHR=SW+0.1},{K=0.6},{SW=7},{SCHK=3200},{VERP=500},{PR=36.50},{PR2000=27.40},{CNSAVOID=0},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
ONR
Orig.-Nr.
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
KL
Clamping length
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
D2
Diameter
[mm]
BOHR
Bohr-Ø
[mm]
K
Head height
[mm]
SW
Sechskant
[mm]
VERP
Verpackung (Mengeneinheit 1Pack)
ⁿ/ₐ
SFS FN 3589 540347 Blindn...
540347
Rostfrei A2
6434309
6
11.0
0.5-2
M4
7.2
SW+0.1
0.6
6
500
SFS FN 3589 540348 Blindn...
540348
Rostfrei A2
6434317
7
12.0
0.5-3
M5
8.2
SW+0.1
0.6
7
500
SFS FN 3589 540349 Blindn...
540349
Rostfrei A2
6434325
9
15.5
0.5-3
M6
10.2
SW+0.1
0.6
9
250
SFS FN 3589 540350 Blindn...
540350
Rostfrei A2
6434333
11
17.0
0.5-3
M8
12.2
SW+0.1
0.6
11
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성