FN 3514 - GESIPA Blindniete Flachrundkopf Stahl/Stahl
SFS Group Schweiz AG
14 Gesipa Blindniettechnik
Blindniete
Standard
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/blindniettechnik/blindniete/standard/gesipa_fn_3514.prj},{NB=SFS FN 3514 454648 Blindniet Flachrundkopf Stahl/Stahl 4.8x10 KL 4-6},{IDNR=},{ARTNR=1433559},{ARTNROLD=454648},{NAME=4,8x10 (6310729) KL 4-6},{MAT=Stahl verzinkt, Dorn: Stahl verzinkt},{ONR=6310729},{D1=4.8},{L=10},{KL=4-6},{D2=9.5},{DM=3.2},{K=1.300},{SCHK=2900},{ZK=4000},{VERP=500},{PR=16.10},{PR2000=12.10},{CNSAVOID=0},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
ARTNROLD
Order number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
ONR
Orig.-Nr.
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
KL
Clamping length
[mm]
D2
Diameter
[mm]
DM
Diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
VERP
Verpackung (Mengeneinheit 1Pack)
ⁿ/ₐ
SFS FN 3514 454624 Blindn...
1454595
454624
Stahl verzinkt, Dorn: Sta...
6310117
3.0
5
0.5-2
6.5
2.0
1.000
500
SFS FN 3514 454625 Blindn...
1433551
454625
Stahl verzinkt, Dorn: Sta...
6310133
3.0
6
2-3
6.5
2.0
1.000
500
SFS FN 3514 454626 Blindn...
1433552
454626
Stahl verzinkt, Dorn: Sta...
6310141
3.0
8
3-5
6.5
2.0
1.000
500
SFS FN 3514 454627 Blindn...
1454596
454627
Stahl verzinkt, Dorn: Sta...
6310168
3.0
10
5-6.5
6.5
2.0
1.000
500
SFS FN 3514 454628 Blindn...
1454597
454628
Stahl verzinkt, Dorn: Sta...
6310176
3.0
12
6.5-8.5
6.5
2.0
1.000
500
SFS FN 3514 593437 Blindn...
593437
Stahl verzinkt, Dorn: Sta...
6310184
3.0
14
9-11
6.5
2.0
1.000
500
SFS FN 3514 454629 Blindn...
1454598
454629
Stahl verzinkt, Dorn: Sta...
6310192
3.0
16
8.5-12.5
6.5
2.0
1.000
500
SFS FN 3514 454630 Blindn...
454630
Stahl verzinkt, Dorn: Sta...
6310206
3.0
18
12.5-14.5
6.5
2.0
1.000
500
SFS FN 3514 454631 Blindn...
454631
Stahl verzinkt, Dorn: Sta...
6310214
3.0
20
14.5-16.5
6.5
2.0
1.000
500
SFS FN 3514 454632 Blindn...
1454602
454632
Stahl verzinkt, Dorn: Sta...
6310303
3.2
6
0.5-3
6.5
2.0
1.000
500
SFS FN 3514 454633 Blindn...
1433553
454633
Stahl verzinkt, Dorn: Sta...
6310311
3.2
8
3-5
6.5
2.0
1.000
500
SFS FN 3514 454634 Blindn...
1433554
454634
Stahl verzinkt, Dorn: Sta...
6310338
3.2
10
5-6.5
6.5
2.0
1.000
500
SFS FN 3514 454635 Blindn...
1454603
454635
Stahl verzinkt, Dorn: Sta...
6310346
3.2
12
6.5-8.5
6.5
2.0
1.000
500
SFS FN 3514 593438 Blindn...
593438
Stahl verzinkt, Dorn: Sta...
6310350
3.2
14
9-11
6.5
2.0
1.000
500
SFS FN 3514 454636 Blindn...
1454604
454636
Stahl verzinkt, Dorn: Sta...
6310354
3.2
16
8.5-12.5
6.5
2.0
1.000
500
SFS FN 3514 454637 Blindn...
1454601
454637
Stahl verzinkt, Dorn: Sta...
6310249
3.2
18
12.5-14.5
6.5
2.0
1.000
500
SFS FN 3514 454638 Blindn...
1454605
454638
Stahl verzinkt, Dorn: Sta...
6310362
3.2
20
14.5-16.5
6.5
2.0
1.000
500
SFS FN 3514 454639 Blindn...
1454606
454639
Stahl verzinkt, Dorn: Sta...
6310419
4.0
6
0.5-2.5
8.0
2.6
1.200
500
SFS FN 3514 454640 Blindn...
1433555
454640
Stahl verzinkt, Dorn: Sta...
6310443
4.0
8
2.5-4.5
8.0
2.6
1.200
500
SFS FN 3514 454641 Blindn...
1433556
454641
Stahl verzinkt, Dorn: Sta...
6310451
4.0
10
4.5-6.5
8.0
2.6
1.200
500
SFS FN 3514 454642 Blindn...
1433557
454642
Stahl verzinkt, Dorn: Sta...
6310478
4.0
12
6.5-8.5
8.0
2.6
1.200
500
SFS FN 3514 593439 Blindn...
593439
Stahl verzinkt, Dorn: Sta...
6310482
4.0
14
8.5-10.5
8.0
2.6
1.200
500
SFS FN 3514 454643 Blindn...
1454607
454643
Stahl verzinkt, Dorn: Sta...
6310486
4.0
16
8.5-12
8.0
2.6
1.200
500
SFS FN 3514 454644 Blindn...
1454609
454644
Stahl verzinkt, Dorn: Sta...
6310516
4.0
18
12-14
8.0
2.6
1.200
500
SFS FN 3514 454645 Blindn...
1454608
454645
Stahl verzinkt, Dorn: Sta...
6310508
4.0
20
14-16
8.0
2.6
1.200
500
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성