FN 3530 - GESIPA Blindniete Flachrundkopf gerillt Alu/Stahl
SFS Group Schweiz AG
14 Gesipa Blindniettechnik
Blindniete
Spezial Blindniet
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/blindniettechnik/blindniete/spezial_blindniet/gesipa_fn_3530.prj},{NB=SFS FN 3530 454883 CAP Dichtblindniet Flachrundkopf Alu/Stahl 4x16 KL 1-12},{IDNR=},{ARTNR=454883},{NAME=4x16 (6303676) KL 12},{MAT=Niet: Aluminium AlMg 3, Dorn: Stahl verzinkt},{ONR=6303676},{D1=4.0},{L=16.0},{KL=1-12},{D2=8.0},{DM=2.10},{K=1.2},{SCHK=1400},{ZK=2000},{VERP=500},{PR=12.70},{PR2000=9.60},{CNSAVOID=0},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
ONR
Orig.-Nr.
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
KL
Clamping length
[mm]
D2
Diameter
[mm]
DM
Diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
VERP
Verpackung (Mengeneinheit 1Pack)
ⁿ/ₐ
SFS FN 3530 454879 CAP Di...
454879
Niet: Aluminium AlMg 3, D...
6303536
3.2
10.0
1-6
6.5
1.95
1.0
500
SFS FN 3530 454880 CAP Di...
454880
Niet: Aluminium AlMg 3, D...
6303552
3.2
16.0
1-12
6.5
1.95
1.0
500
SFS FN 3530 454881 CAP Di...
454881
Niet: Aluminium AlMg 3, D...
6303595
4.0
8.0
1-4
8.0
2.10
1.2
500
SFS FN 3530 454882 CAP Di...
454882
Niet: Aluminium AlMg 3, D...
6303633
4.0
12.0
1-8
8.0
2.10
1.2
500
SFS FN 3530 454883 CAP Di...
454883
Niet: Aluminium AlMg 3, D...
6303676
4.0
16.0
1-12
8.0
2.10
1.2
500
SFS FN 3530 454884 CAP Di...
454884
Niet: Aluminium AlMg 3, D...
6303757
4.8
10.0
1-6
9.5
2.70
1.3
500
SFS FN 3530 454885 CAP Di...
454885
Niet: Aluminium AlMg 3, D...
6303773
4.8
14.0
1-10
9.5
2.70
1.3
250
SFS FN 3530 454886 CAP Di...
454886
Niet: Aluminium AlMg 3, D...
6303560
4.8
18.0
1-13
9.5
2.70
1.3
250
SFS FN 3530 454887 CAP Di...
454887
Niet: Aluminium AlMg 3, D...
6303811
4.8
20.0
1-15
9.5
2.70
1.3
250
SFS FN 3530 454888 CAP Di...
454888
Niet: Aluminium AlMg 3, D...
6303870
4.8
25.0
1-20
9.5
2.70
1.3
250
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성