카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SX14 - Selbstbohrbefestiger, Bi-Metall
SFS
Roofing & Cladding
Produktbezogen Index
SX14
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_rc/produktbezogen/sx14/sx14.prj},{NB=SFS SX14/20-S19-5,5X48},{CNSORDERNO=SX14/20-S19-5,5X48},{MATNR=773626},{TYP=SX14},{KOPF=Hex head},{DS=S19},{TEXT1=A self drilling fastener, bimetallic},{TEXT2=fastener: austenitic stainless steel A2 / AISI 304},{TEXT3=drill point: carbon steel},{TEXT4=sealing washer: austenitic stainless steel A2 / AISI 304 with vulkanised EPDM},{KL=20mm},{VD=14mm},{MAT=A2},{L=48},{D1=10.00},{D2=5.5},{D3=5.0},{D4=4.0},{D6=19.0},{D7=7.6},{DW=19.0},{SW=8},{H=4.3},{H2=1.0},{H3=2.7},{GW=10.306},{VERS=1.000},{PRA=1.000},{HIDDEN=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
KOPF
Kopfgeometrie
ⁿ/ₐ
DS
Dichtscheibe Variante
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
ⁿ/ₐ
TEXT3
Text Line 3 (Produkt)
ⁿ/ₐ
TEXT4
Text Line 4 (Produkt)
ⁿ/ₐ
KL
Klemmbereich
ⁿ/ₐ
VD
Bohrleistung
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
D1
Kopfdurchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
DW
[mm]
SW
[mm]
GW
Mass
[g]
SFS SX14/12-S14-5,5X40 Se...
SX14/12-S14-5,5X40
SX14
Sechskantkopf
S14
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
12mm
14mm
A2
40
10.00
5.5
14.0
8
7.723
SFS SX14/12-S16-5,5X40 Se...
SX14/12-S16-5,5X40
SX14
Sechskantkopf
S16
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
12mm
14mm
A2
40
10.00
5.5
16.0
8
8.389
SFS SX14/12-S19-5,5X40 Se...
SX14/12-S19-5,5X40
SX14
Sechskantkopf
S19
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
12mm
14mm
A2
40
10.00
5.5
19.0
8
9.259
SFS SX14/12-S22-5,5X40 Se...
SX14/12-S22-5,5X40
SX14
Sechskantkopf
S22
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
12mm
14mm
A2
40
10.00
5.5
22.0
8
10.619
SFS SX14/12-S29-5,5X40 Se...
SX14/12-S29-5,5X40
SX14
Sechskantkopf
S29
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
12mm
14mm
A2
40
10.00
5.5
29.0
8
13.440
SFS SX14/12-S16-5,5X40-A4...
SX14/12-S16-5,5X40-A4
SX14
Sechskantkopf
S16
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
12mm
14mm
A4
40
10.00
5.5
16.0
8
8.095
SFS SX14/12-S19-5,5X40-A4...
SX14/12-S19-5,5X40-A4
SX14
Sechskantkopf
S19
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
12mm
14mm
A4
40
10.00
5.5
19.0
8
8.960
SFS SX14/12-S29-5,5X40-A4...
SX14/12-S29-5,5X40-A4
SX14
Sechskantkopf
S29
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
12mm
14mm
A4
40
10.00
5.5
29.0
8
13.210
SFS SX14/12-L12-S14-5,5X4...
SX14/12-L12-S14-5,5X40
SX14
L12
S14
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
12mm
14mm
A2
40
12.10
5.5
14.0
8
8.265
SFS SX14/12-L12-S16-5,5X4...
SX14/12-L12-S16-5,5X40
SX14
L12
S16
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
12mm
14mm
A2
40
12.10
5.5
16.0
8
8.219
SFS SX14/12-L12-S19-5,5X4...
SX14/12-L12-S19-5,5X40
SX14
L12
S19
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
12mm
14mm
A2
40
12.10
5.5
19.0
8
9.214
SFS SX14/12-L12-S22-5,5X4...
SX14/12-L12-S22-5,5X40
SX14
L12
S22
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
12mm
14mm
A2
40
12.10
5.5
22.0
8
10.574
SFS SX14/12-L12-S29-5,5X4...
SX14/12-L12-S29-5,5X40
SX14
L12
S29
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
12mm
14mm
A2
40
12.10
5.5
29.0
8
13.464
SFS SX14/20-S16-5,5X48 Se...
SX14/20-S16-5,5X48
SX14
Sechskantkopf
S16
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
20mm
14mm
A2
48
10.00
5.5
16.0
8
9.436
SFS SX14/20-S19-5,5X48 Se...
SX14/20-S19-5,5X48
SX14
Sechskantkopf
S19
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
20mm
14mm
A2
48
10.00
5.5
19.0
8
10.306
SFS SX14/20-S22-5,5X48 Se...
SX14/20-S22-5,5X48
SX14
Sechskantkopf
S22
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
20mm
14mm
A2
48
10.00
5.5
22.0
8
11.666
SFS SX14/20-S29-5,5X48 Se...
SX14/20-S29-5,5X48
SX14
Sechskantkopf
S29
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
20mm
14mm
A2
48
10.00
5.5
29.0
8
14.586
SFS SX14/38-S16-5,5X66 Se...
SX14/38-S16-5,5X66
SX14
Sechskantkopf
S16
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
38mm
14mm
A2
66
10.00
5.5
16.0
8
11.313
SFS SX14/38-S19-5,5X66 Se...
SX14/38-S19-5,5X66
SX14
Sechskantkopf
S19
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
38mm
14mm
A2
66
10.00
5.5
19.0
8
12.183
SFS SX14/38-S22-5,5X66 Se...
SX14/38-S22-5,5X66
SX14
Sechskantkopf
S22
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
38mm
14mm
A2
66
10.00
5.5
22.0
8
13.543
SFS SX14/38-S29-5,5X66 Se...
SX14/38-S29-5,5X66
SX14
Sechskantkopf
S29
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
38mm
14mm
A2
66
10.00
5.5
29.0
8
16.433
SFS SX14/58-S16-5,5X84 Se...
SX14/58-S16-5,5X84
SX14
Sechskantkopf
S16
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
58mm
14mm
A2
84
10.00
5.5
16.0
8
14.200
SFS SX14/58-S19-5,5X84 Se...
SX14/58-S19-5,5X84
SX14
Sechskantkopf
S19
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
58mm
14mm
A2
84
10.00
5.5
19.0
8
15.104
SFS SX14/58-S22-5,5X84 Se...
SX14/58-S22-5,5X84
SX14
Sechskantkopf
S22
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
58mm
14mm
A2
84
10.00
5.5
22.0
8
14.200
SFS SX14/58-S29-5,5X84 Se...
SX14/58-S29-5,5X84
SX14
Sechskantkopf
S29
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
58mm
14mm
A2
84
10.00
5.5
29.0
8
19.354
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성