카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SL2 - selfdrilling side lapping fastener
SFS
Roofing & Cladding
Produktbezogen Index
SL2
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_rc/produktbezogen/sl2/sl2.prj},{NB=SFS SL2-4,8X20},{CNSORDERNO=SL2-4,8X20},{MATNR=668355},{TYP=SL2},{KOPF=Hex head 8mm},{DS=-},{TEXT1=selfdrilling side lapping fastener},{TEXT2=fastener: carbon steel},{TEXT3=-},{KL=1,20 - 2,5mm},{VD=3mm},{MAT=Carbon steel},{L=20},{D1=11.0},{D2=4.8},{D3=3.43},{D4=3.20},{D5=0},{DW=-},{SW=8.0},{H=4.4},{VERS=2.000},{VERS2=1},{GW=3.520}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KOPF
Kopfgeometrie
ⁿ/ₐ
DS
Dichtscheibe Variante
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
ⁿ/ₐ
TEXT3
Text Line 3 (Produkt)
ⁿ/ₐ
KL
Klemmbereich
ⁿ/ₐ
VD
Bohrleistung
ⁿ/ₐ
MAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
D1
Kopfdurchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
DW
[mm]
SW
[mm]
GW
Mass
[g]
SFS SL2-4,8X20 selfdrilli...
SL2-4,8X20
SL2
Hex head 8mm
-
selfdrilling side lapping...
fastener: carbon steel
-
1,20 - 2,5mm
3mm
Carbon steel
20
11.0
4.8
-
8.0
3.520
SFS SL2-H15-6,3X20 selfdr...
SL2-H15-6,3X20
SL2
H15
-
selfdrilling side lapping...
fastener: carbon steel
-
1,20 - 2,5mm
3mm
Carbon steel
20
15.0
6.3
-
8.0
6.100
SFS SL2-T-A14-4,8X20 self...
SL2-T-A14-4,8X20
SL2
Hex head 8mm
A14
selfdrilling side lapping...
fastener: carbon steel
sealing washer: aluminium...
0,80 - 2,5mm
3mm
Carbon steel
20
11.0
4.8
14
8.0
4.100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성