SO 20031 - Female adaptor G
SERTO
Adaptors
Adaptors PVDF
Powered by
CAD모델 선택
{serto/17_adapter/06_adapter_pvdf/so_20031.prj},{NB=SO 20031-1/2-1/8 126.0311.048},{TYPE=SO 20031-1/2-1/8},{MATNR=126.0311.048},{G=G1/8},{GX=9.728},{G2=G1/2},{G2X=20.955},{BAR=10},{SW=27},{L=21.0},{IK=14.0},{KG=1.070},{WERKSTOFF=PVDF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
G
Thread G
ⁿ/ₐ
G2
Thread G
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
SW
[mm]
L
[mm]
IK
i
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
SO 20031-1/8-1/8 126.0311...
SO 20031-1/8-1/8
126.0311.042
G1/8
G1/8
10
14
16.0
8.0
0.190
PVDF
SO 20031-1/4-1/8 126.0311...
SO 20031-1/4-1/8
126.0311.044
G1/8
G1/4
10
17
17.0
10.0
0.310
PVDF
SO 20031-3/8-1/8 126.0311...
SO 20031-3/8-1/8
126.0311.046
G1/8
G3/8
10
22
18.0
11.0
0.530
PVDF
SO 20031-1/2-1/8 126.0311...
SO 20031-1/2-1/8
126.0311.048
G1/8
G1/2
10
27
21.0
14.0
1.070
PVDF
SO 20031-1/4-1/4 126.0311...
SO 20031-1/4-1/4
126.0311.104
G1/4
G1/4
10
17
17.5
9.0
0.320
PVDF
SO 20031-3/8-1/4 126.0311...
SO 20031-3/8-1/4
126.0311.106
G1/4
G3/8
10
22
19.0
11.0
0.550
PVDF
SO 20031-1/2-1/4 126.0311...
SO 20031-1/2-1/4
126.0311.108
G1/4
G1/2
10
27
22.0
14.0
1.010
PVDF
SO 20031-3/8-3/8 126.0311...
SO 20031-3/8-3/8
126.0311.166
G3/8
G3/8
10
22
19.0
9.5
0.540
PVDF
SO 20031-1/2-3/8 126.0311...
SO 20031-1/2-3/8
126.0311.168
G3/8
G1/2
10
27
22.5
14.0
1.050
PVDF
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성