AD HPO 50 - Screw plug G with hex-nutwith and O‑ring (FKM)
SERTO
Adaptors
Adaptors stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{serto/17_adapter/04_adapter_inox/ad_hpo_50.prj},{NB=AD HPO 50-1/4 TAD.5040.040},{TYPE=AD HPO 50-1/4},{MATNR=TAD.5040.040},{G=G1/4},{GX=13.157},{BAR=400},{SW=13},{L=21.0},{D=18.0},{IK=12.0},{OR=11.1x1.78},{OR1=11.10},{OR2=1.78},{KG=2.280},{M=6.0},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
G
Thread G
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
SW
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
IK
i
[mm]
OR
O-Ring
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
AD HPO 50-1/8 TAD.5040.02...
AD HPO 50-1/8
TAD.5040.020
G1/8
400
10
17.0
14.0
8.0
8.73x1.78
1.180
1.4571 (inox)
AD HPO 50-1/4 TAD.5040.04...
AD HPO 50-1/4
TAD.5040.040
G1/4
400
13
21.0
18.0
12.0
11.1x1.78
2.280
1.4571 (inox)
AD HPO 50-3/8 TAD.5040.06...
AD HPO 50-3/8
TAD.5040.060
G3/8
400
17
21.0
22.0
12.0
14.0x1.78
3.780
1.4571 (inox)
AD HPO 50-1/2 TAD.5040.08...
AD HPO 50-1/2
TAD.5040.080
G1/2
400
19
26.0
26.0
14.0
18.72x2.62
7.000
1.4571 (inox)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성