SO 02400 NPT - Elbow G-NPT
SERTO
Adaptors
Adaptors brass G
Powered by
CAD모델 선택
{serto/17_adapter/03_adapter_messing_g/so_02400_npt.prj},{NB=SO 02400-1/8 z-3/8 NPT 246.2402.120},{TYPE=SO 02400-1/8 z-3/8 NPT},{MATNR=246.2402.120},{G=G1/8},{GX=9.728},{RNPT2=NPT3/8},{RNPT2X=17.145},{BAR=125},{SW=14},{L=21.0},{IK=8.5},{ZK=16.0},{EK=4.0},{KG=3.900},{NG=6.703},{V=1.000},{X1=11.0},{X2=26.0},{X3=14.0},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
G
Thread G
ⁿ/ₐ
RNPT2
Thread NPT
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
SW
[mm]
L
[mm]
IK
i
[mm]
ZK
z
[mm]
EK
e
[mm]
KG
Weight kg/100
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 02400-1/8 z-3/8 NPT 24...
SO 02400-1/8 z-3/8 NPT
246.2402.120
G1/8
NPT3/8
125
14
21.0
8.5
16.0
4.0
3.900
CW617N (Messing)
SO 02400-1/4 z-3/8 NPT 24...
SO 02400-1/4 z-3/8 NPT
246.2402.180
G1/4
NPT3/8
125
14
22.0
9.5
16.0
6.0
4.200
CW617N (Messing)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성