SO 02000 - Elbow G
SERTO
Adaptors
Adaptors brass G
Powered by
CAD모델 선택
{serto/17_adapter/03_adapter_messing_g/so_02000.prj},{NB=SO 02000-3/8 246.2000.100},{TYPE=SO 02000-3/8},{MATNR=246.2000.100},{G=G3/8},{GX=16.662},{BAR=100},{SW=14},{L=22.0},{IK=9.5},{EK=8.5},{KG=3.740},{X1=12.5},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
G
Thread G
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
SW
[mm]
L
[mm]
IK
i
[mm]
EK
e
[mm]
KG
Weight kg/100
ⁿ/ₐ
X1
Länge bis Gewinde
[mm]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 02000-1/8 246.2000.060
SO 02000-1/8
246.2000.060
G1/8
125
10
19.0
8.5
4.0
1.620
11.0
CW617N (Messing)
SO 02000-1/4 246.2000.080
SO 02000-1/4
246.2000.080
G1/4
125
11
21.0
8.5
6.0
2.520
12.0
CW617N (Messing)
SO 02000-3/8 246.2000.100
SO 02000-3/8
246.2000.100
G3/8
100
14
22.0
9.5
8.5
3.740
12.5
CW617N (Messing)
SO 02000-1/2-1/2 (8+10+12...
SO 02000-1/2-1/2 (8+10+12...
246.2000.120
G1/2
64
17
26.5
9.5
10.0
6.730
15.0
CW617N (Messing)
SO 02000-1/2-1/2 (14+15) ...
SO 02000-1/2-1/2 (14+15)
246.2000.140
G1/2
64
19
28.0
12.5
12.0
6.640
15.0
CW617N (Messing)
SO 02000-3/4 246.2000.170
SO 02000-3/4
246.2000.170
G3/4
64
22
30.0
12.5
15.0
11.580
17.0
CW617N (Messing)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성