SO 01500 - Panel mount male threaded adaptor G
SERTO
Adaptors
Adaptors brass G
Powered by
CAD모델 선택
{serto/17_adapter/03_adapter_messing_g/so_01500.prj},{NB=SO 01500-1/4 246.1500.080},{TYPE=SO 01500-1/4},{MATNR=246.1500.080},{G=G1/4},{GX=13.157},{BAR=125},{SW=19},{L=38.0},{IK=22.0},{ZK=16.0},{EK=6.5},{KG=3.400},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
G
Thread G
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
SW
[mm]
L
[mm]
IK
i
[mm]
ZK
z
[mm]
EK
e
[mm]
KG
Weight kg/100
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 01500-1/8 246.1500.060
SO 01500-1/8
246.1500.060
G1/8
125
14
35.0
20.0
15.0
4.0
1.900
CW617N (Messing)
SO 01500-1/4 246.1500.080
SO 01500-1/4
246.1500.080
G1/4
125
19
38.0
22.0
16.0
6.5
3.400
CW617N (Messing)
SO 01500-3/8 246.1500.100
SO 01500-3/8
246.1500.100
G3/8
100
24
40.0
22.5
17.5
8.5
6.100
CW617N (Messing)
SO 01500-1/2 246.1500.120
SO 01500-1/2
246.1500.120
G1/2
100
30
47.0
26.0
21.0
12.0
11.900
CW617N (Messing)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성