SO 01104 - Male threaded adaptor G with edge seal
SERTO
Adaptors
Adaptors brass G
Powered by
CAD모델 선택
{serto/17_adapter/03_adapter_messing_g/so_01104.prj},{NB=SO 01104-1/4-3/8 246.1141.180},{TYPE=SO 01104-1/4-3/8},{MATNR=246.1141.180},{G=G1/4},{GX=13.157},{G2=G3/8},{G2X=16.662},{BAR=125},{SW=22},{L=31.5},{IK=12.0},{ZK=19.5},{EK=6.0},{KG=4.010},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
G
Thread G
ⁿ/ₐ
G2
Thread G
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
SW
[mm]
L
[mm]
IK
i
ⁿ/ₐ
ZK
z
[mm]
EK
e
[mm]
KG
Weight kg/100
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
SO 01104-1/8-1/8 246.1141...
SO 01104-1/8-1/8
246.1141.100
G1/8
G1/8
125
14
23.5
8.0
15.5
4.0
1.410
CW617N (brass)
SO 01104-1/8-1/4 246.1141...
SO 01104-1/8-1/4
246.1141.110
G1/8
G1/4
125
19
29.0
12.0
17.0
4.0
3.010
CW617N (brass)
SO 01104-1/4-1/8 246.1141...
SO 01104-1/4-1/8
246.1141.160
G1/4
G1/8
125
14
24.5
8.0
16.5
5.0
1.710
CW617N (brass)
SO 01104-1/4-1/4 246.1141...
SO 01104-1/4-1/4
246.1141.170
G1/4
G1/4
125
19
30.0
12.0
18.0
6.0
3.110
CW617N (brass)
SO 01104-1/4-3/8 246.1141...
SO 01104-1/4-3/8
246.1141.180
G1/4
G3/8
125
22
31.5
12.0
19.5
6.0
4.010
CW617N (brass)
SO 01104-3/8-1/4 246.1141...
SO 01104-3/8-1/4
246.1141.270
G3/8
G1/4
100
19
30.5
12.0
18.5
7.0
3.570
CW617N (brass)
SO 01104-3/8-3/8 246.1141...
SO 01104-3/8-3/8
246.1141.280
G3/8
G3/8
100
22
32.0
12.0
20.0
7.0
5.470
CW617N (brass)
SO 01104-1/2-1/4 246.1141...
SO 01104-1/2-1/4
246.1141.380
G1/2
G1/4
64
22
34.5
12.0
22.5
7.0
6.600
CW617N (brass)
SO 01104-1/2-3/8 246.1141...
SO 01104-1/2-3/8
246.1141.390
G1/2
G3/8
64
22
34.5
12.0
22.5
9.0
6.270
CW617N (brass)
SO 01104-1/2-1/2 246.1141...
SO 01104-1/2-1/2
246.1141.504
G1/2
G1/2
64
27
38.0
14.0
24.0
12.0
9.490
CW617N (brass)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성