AD FA 40 - Female adaptor G
SERTO
Adaptors
Adaptors brass M
Powered by
CAD모델 선택
{serto/17_adapter/01_adapter_messing_m/ad_fa_40.prj},{NB=AD FA 40-1/4-3/8 016.0311.106},{TYPE=AD FA 40-1/4-3/8},{MATNR=016.0311.106},{G=G1/4},{GX=13.157},{G2=G3/8},{G2X=16.662},{SW=22},{L=21.0},{D=21.8},{IKX=9.0},{IK=9.5},{KG=4.060},{B=12.0},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
G
Thread G
ⁿ/ₐ
G2
Thread G
ⁿ/ₐ
SW
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
IK
i
[mm]
KG
Weight kg/100
[mm]
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
AD FA 40-1/8-1/8 016.0311...
AD FA 40-1/8-1/8
016.0311.042
G1/8
G1/8
14
16.0
13.8
8.0
1.240
CW617N (brass)
AD FA 40-1/8-1/4 016.0311...
AD FA 40-1/8-1/4
016.0311.044
G1/8
G1/4
17
19.0
16.8
9.0
2.170
CW617N (brass)
AD FA 40-1/8-3/8 016.0311...
AD FA 40-1/8-3/8
016.0311.046
G1/8
G3/8
22
20.0
21.8
9.5
4.160
CW617N (brass)
AD FA 40-1/8-1/2 016.0311...
AD FA 40-1/8-1/2
016.0311.048
G1/8
G1/2
27
22.0
26.8
11.5
6.940
CW617N (brass)
AD FA 40-1/4-1/4 016.0311...
AD FA 40-1/4-1/4
016.0311.104
G1/4
G1/4
17
18.0
16.8
9.0
1.710
CW617N (brass)
AD FA 40-1/4-3/8 016.0311...
AD FA 40-1/4-3/8
016.0311.106
G1/4
G3/8
22
21.0
21.8
9.5
4.060
CW617N (brass)
AD FA 40-1/4-1/2 016.0311...
AD FA 40-1/4-1/2
016.0311.108
G1/4
G1/2
27
23.0
26.8
11.5
6.900
CW617N (brass)
AD FA 40-3/8-3/8 016.0311...
AD FA 40-3/8-3/8
016.0311.166
G3/8
G3/8
22
19.0
21.8
9.5
3.090
CW617N (brass)
AD FA 40-3/8-1/2 016.0311...
AD FA 40-3/8-1/2
016.0311.168
G3/8
G1/2
27
23.5
26.8
11.5
6.520
CW617N (brass)
AD FA 40-1/2-1/2 016.0311...
AD FA 40-1/2-1/2
016.0311.228
G1/2
G1/2
27
23.0
26.8
11.5
5.450
CW617N (brass)
AD FA 40-3/4-3/8 016.0311...
AD FA 40-3/4-3/8
016.0311.286
G3/4
G3/8
32
26.5
31.8
9.5
7.830
CW617N (brass)
AD FA 40-3/4-1/2 016.0311...
AD FA 40-3/4-1/2
016.0311.288
G3/4
G1/2
32
28.5
31.8
11.5
9.870
CW617N (brass)
AD FA 40-3/4-3/4 016.0311...
AD FA 40-3/4-3/4
016.0311.292
G3/4
G3/4
32
28.0
31.8
14.0
7.580
CW617N (brass)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성