SO CV 23A21 - Taper seat non-return valve
SERTO
Valves
Valves PVDF
Powered by
CAD모델 선택
{serto/12_ventile/06_ventile_pvdf/so_cv_23b21.prj},{NB=SO CV 23B21-6 148.3010.060},{TYPE=SO CV 23B21-6},{MATNR=148.3010.060},{DK=6.00},{BAR=10},{M=M10x1},{NDM=10.000},{P=1.000},{SW1=12},{SW2=17},{SW3=19},{L=56.5},{ZK=34.0},{EK=2.9},{KG=1.400},{WERKSTOFF=PVDF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
L
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO CV 23B21-4 148.3010.04...
SO CV 23B21-4
148.3010.040
4.00
10
M10x1
12
17
19
56.5
34.0
2.9
1.500
PVDF
SO CV 23B21-6 148.3010.06...
SO CV 23B21-6
148.3010.060
6.00
10
M10x1
12
17
19
56.5
34.0
2.9
1.400
PVDF
SO CV 23B21-8 148.3010.08...
SO CV 23B21-8
148.3010.080
8.00
10
M12x1
14
17
19
61.5
35.5
4.9
1.600
PVDF
SO CV 23B21-10 148.3010.1...
SO CV 23B21-10
148.3010.100
10.00
10
M14x1
17
19
24
69.5
41.0
6.5
2.800
PVDF
SO CV 23B21-12 148.3010.1...
SO CV 23B21-12
148.3010.120
12.00
10
M16x1
19
19
24
74.5
39.0
7.5
3.400
PVDF
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성