SO NV 51A40E - Elbow regulating valve with male adaptor SO 50040
SERTO
Valves
Valves stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{serto/12_ventile/03_ventile_inox/so_nv_51a40e.prj},{NB=SO NV 51A40E-10-1/4 068.0023.270},{TYPE=SO NV 51A40E-10-1/4},{MATNR=068.0023.270},{DK=10.00},{R=R1/4},{RX=13.157},{BAR=64},{M=M14x1},{NDM=14.000},{P=1.000},{SW1=17},{SW2=22},{SW3=22},{SW4=17},{L1=31.0},{L2=35.0},{D=32.0},{H=57.5},{B=14.5},{BX=14.0},{F=21.5},{ZK1=23.0},{ZK2=23.5},{EK=7.0},{KKVK=12.5},{KG=17.390},{VAR=2},{X1=19.5},{X2=22.0},{X3=12.0},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
R
Thread R
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[mm]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
B
[mm]
F
[mm]
ZK1
[mm]
ZK2
[mm]
EK
[mm]
KKVK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
VAR
Variante
[mm]
X1
Länge Mutter
[mm]
X2
Länge Muffe
[mm]
X3
Gewindelänge R
[mm]
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
SO NV 51A40E-4-1/4 068.00...
SO NV 51A40E-4-1/4
068.0023.065
4.00
R1/4
100
M10x1
12
14
14
28.5
25.0
20.0
41.0
10.0
15.0
20.5
17.0
3.5
3.0
7.520
1
15.5
21.0
12.0
1.4571 (inox)
SO NV 51A40E-5-1/4 068.00...
SO NV 51A40E-5-1/4
068.0023.084
5.00
R1/4
100
M10x1
12
14
14
28.5
25.0
20.0
41.0
10.0
15.0
20.5
17.0
3.5
3.0
7.520
1
15.5
21.0
12.0
1.4571 (inox)
SO NV 51A40E-8-3/8 068.00...
SO NV 51A40E-8-3/8
068.0023.180
8.00
R3/8
64
M14x1
17
22
22
31.0
35.0
32.0
57.5
14.5
21.5
23.0
23.5
6.5
12.5
18.800
2
19.5
22.0
12.0
1.4571 (inox)
SO NV 51A40E-8-1/2 068.00...
SO NV 51A40E-8-1/2
068.0023.185
8.00
R1/2
64
M14x1
17
22
22
32.0
35.0
32.0
57.5
14.5
21.5
22.0
23.5
6.5
12.5
21.130
2
19.5
23.0
16.0
1.4571 (inox)
SO NV 51A40E-10-1/4 068.0...
SO NV 51A40E-10-1/4
068.0023.270
10.00
R1/4
64
M14x1
17
22
22
31.0
35.0
32.0
57.5
14.5
21.5
23.0
23.5
7.0
12.5
17.390
2
19.5
22.0
12.0
1.4571 (inox)
SO NV 51A40E-10-3/8 068.0...
SO NV 51A40E-10-3/8
068.0023.280
10.00
R3/8
64
M14x1
17
22
22
31.0
35.0
32.0
57.5
14.5
21.5
23.0
23.5
7.0
12.5
18.100
2
19.5
22.0
12.0
1.4571 (inox)
SO NV 51A40E-10-1/2 068.0...
SO NV 51A40E-10-1/2
068.0023.285
10.00
R1/2
64
M14x1
17
22
22
32.0
35.0
32.0
57.5
14.5
21.5
22.0
23.5
7.0
12.5
20.430
2
19.5
23.0
16.0
1.4571 (inox)
SO NV 51A40E-12-1/2 068.0...
SO NV 51A40E-12-1/2
068.0023.400
12.00
R1/2
64
M16x1
19
22
22
36.0
36.0
32.0
57.5
14.5
21.5
26.0
23.5
7.0
16.0
21.420
2
20.5
26.0
16.0
1.4571 (inox)
SO NV 51A40E-9,52-1/4 068...
SO NV 51A40E-9,52-1/4
068.0023.230
9.52
R1/4
64
M14x1
17
22
22
31.0
34.5
32.0
57.5
14.5
21.5
23.0
23.5
7.0
12.5
17.660
2
18.5
22.0
12.0
1.4571 (inox)
SO NV 51A40E-9,52-3/8 068...
SO NV 51A40E-9,52-3/8
068.0023.235
9.52
R3/8
64
M14x1
17
22
22
31.0
34.5
32.0
57.5
14.5
21.5
23.0
23.5
7.0
12.5
18.370
2
18.5
22.0
12.0
1.4571 (inox)
SO NV 51A40E-9,52-1/2 068...
SO NV 51A40E-9,52-1/2
068.0023.240
9.52
R1/2
64
M14x1
17
22
22
32.0
34.5
32.0
57.5
14.5
21.5
22.0
23.5
7.0
12.5
20.700
2
18.5
23.0
16.0
1.4571 (inox)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성