SO NV 51A30 - Regulating valve with female adaptor SO 50030
SERTO
Valves
Valves stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{serto/12_ventile/03_ventile_inox/so_nv_51a30.prj},{NB=SO NV 51A30-10-1/4 068.0012.270},{TYPE=SO NV 51A30-10-1/4},{MATNR=068.0012.270},{DK=10.00},{G=G1/4},{GX=13.157},{BAR=64},{M=M14x1},{NDM=14.000},{P=1.000},{SW1=17},{SW2=22},{SW3=22},{SW4=17},{L=35.0},{H=57.5},{D=32.0},{B=14.5},{BX=14.0},{F=21.5},{IK=12.0},{ZK1=23.5},{ZK2=26.5},{EK=7.0},{KKVK=11.0},{KG=19.090},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[mm]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
SW4
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
F
[mm]
IK
[mm]
ZK1
[mm]
ZK2
[mm]
EK
[mm]
KKVK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
SO NV 51A30-4-1/8 068.001...
SO NV 51A30-4-1/8
068.0012.060
4.00
G1/8
100
M10x1
12
14
14
14
25.0
41.0
20.0
10.0
14.5
10.0
17.0
20.0
3.5
2.5
8.460
1.4571 (inox)
SO NV 51A30-5-1/8 068.001...
SO NV 51A30-5-1/8
068.0012.082
5.00
G1/8
100
M10x1
12
14
14
14
25.0
41.0
20.0
10.0
14.5
10.0
17.0
20.0
3.5
2.5
8.360
1.4571 (inox)
SO NV 51A30-6-1/8 068.001...
SO NV 51A30-6-1/8
068.0012.100
6.00
G1/8
100
M10x1
12
14
14
14
25.0
41.0
20.0
10.0
14.5
10.0
17.0
20.0
3.5
2.5
8.060
1.4571 (inox)
SO NV 51A30-6-1/4 068.001...
SO NV 51A30-6-1/4
068.0012.110
6.00
G1/4
100
M10x1
12
14
14
17
25.0
41.0
20.0
10.0
14.5
11.0
17.0
20.0
3.5
2.5
8.060
1.4571 (inox)
SO NV 51A30-8-1/8 068.001...
SO NV 51A30-8-1/8
068.0012.160
8.00
G1/8
100
M12x1
14
14
14
17
27.0
41.0
20.0
10.0
14.5
10.0
18.5
21.5
3.5
3.5
9.710
1.4571 (inox)
SO NV 51A30-8-1/4 068.001...
SO NV 51A30-8-1/4
068.0012.170
8.00
G1/4
100
M12x1
14
14
14
17
27.0
41.0
20.0
10.0
14.5
12.0
18.5
21.5
3.5
3.5
9.300
1.4571 (inox)
SO NV 51A30-8-3/8 068.001...
SO NV 51A30-8-3/8
068.0012.180
8.00
G3/8
100
M12x1
14
14
14
22
27.0
41.0
20.0
10.0
14.5
11.0
18.5
21.5
3.5
3.5
11.650
1.4571 (inox)
SO NV 51A30-10-1/4 068.00...
SO NV 51A30-10-1/4
068.0012.270
10.00
G1/4
64
M14x1
17
22
22
17
35.0
57.5
32.0
14.5
21.5
12.0
23.5
26.5
7.0
11.0
19.090
1.4571 (inox)
SO NV 51A30-10-3/8 068.00...
SO NV 51A30-10-3/8
068.0012.280
10.00
G3/8
64
M14x1
17
22
22
22
35.0
57.5
32.0
14.5
21.5
12.0
23.5
26.5
7.0
11.0
21.270
1.4571 (inox)
SO NV 51A30-12-3/8 068.00...
SO NV 51A30-12-3/8
068.0012.390
12.00
G3/8
64
M16x1
19
22
22
22
36.0
57.5
32.0
14.5
21.5
12.0
23.5
26.5
7.0
12.0
21.510
1.4571 (inox)
SO NV 51A30-12-1/2 068.00...
SO NV 51A30-12-1/2
068.0012.400
12.00
G1/2
64
M16x1
19
22
22
27
36.0
57.5
32.0
14.5
21.5
12.0
23.5
26.5
7.0
12.0
24.820
1.4571 (inox)
SO NV 51A30-15-1/2 068.00...
SO NV 51A30-15-1/2
068.0012.534
15.00
G1/2
64
M20x1.5
24
24
22
27
40.0
57.5
32.0
14.5
22.0
12.0
26.0
29.5
7.0
13.0
31.890
1.4571 (inox)
SO NV 51A30-6,35-1/8 068....
SO NV 51A30-6,35-1/8
068.0012.135
6.35
G1/8
100
M10x1
12
14
14
14
25.0
41.0
20.0
10.0
14.5
10.0
17.0
20.0
3.5
2.5
7.320
1.4571 (inox)
SO NV 51A30-9,52-1/4 068....
SO NV 51A30-9,52-1/4
068.0012.230
9.52
G1/4
64
M14x1
17
22
22
17
34.0
57.5
32.0
14.5
21.5
12.0
23.5
26.5
7.0
11.0
19.210
1.4571 (inox)
SO NV 51A30-9,52-3/8 068....
SO NV 51A30-9,52-3/8
068.0012.235
9.52
G3/8
64
M14x1
17
22
22
22
37.0
57.5
32.0
14.5
21.5
12.0
23.5
26.5
7.0
11.0
21.390
1.4571 (inox)
SO NV 51A30-12,7-1/2 068....
SO NV 51A30-12,7-1/2
068.0012.434
12.70
G1/2
64
M20x1.5
24
24
22
27
40.0
57.5
32.0
14.5
22.0
12.0
26.0
29.5
7.0
13.0
31.120
1.4571 (inox)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성