SO 31821 - Adjustable reduction union
SERTO
PA - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/10_kunststoff_pa/so_31821.prj},{NB=SO 31821-A10-8 168.1800.190},{TYPE=SO 31821-A10-8},{MATNR=168.1800.190},{DK=8.0},{AD=10.0},{BAR=10},{M=M12 x 1},{SW1=14},{SW2=12},{L=41.5},{BK=15.5},{ZK=28.5},{EK=4.8},{EK2=8.0},{KG=0.415},{NDM=12.0},{P=1.000},{WERKSTOFF=PA 6.6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
d
[mm]
AD
Ad
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
[mm]
BK
b
[mm]
ZK
z
[mm]
EK
e
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 31821-A8-6 168.1800.14...
SO 31821-A8-6
168.1800.140
6.0
8.0
10
M10 x 1
12
10
37.5
14.0
26.5
2.8
0.301
PA 6.6
SO 31821-A10-6 168.1800.1...
SO 31821-A10-6
168.1800.175
6.0
10.0
10
M10 x 1
12
10
39.0
15.5
28.0
2.8
0.308
PA 6.6
SO 31821-A10-8 168.1800.1...
SO 31821-A10-8
168.1800.190
8.0
10.0
10
M12 x 1
14
12
41.5
15.5
28.5
4.8
0.415
PA 6.6
SO 31821-A12-6 168.1800.2...
SO 31821-A12-6
168.1800.215
6.0
12.0
10
M10 x 1
12
10
50.0
20.0
32.5
2.8
0.348
PA 6.6
SO 31821-A12-8 168.1800.2...
SO 31821-A12-8
168.1800.225
8.0
12.0
10
M12 x 1
14
12
50.0
19.5
32.5
4.8
0.436
PA 6.6
SO 31821-A12-10 168.1800....
SO 31821-A12-10
168.1800.240
10.0
12.0
10
M14 x 1
17
14
49.5
19.5
32.0
6.6
0.500
PA 6.6
SO 31821-A12-10/7 168.180...
SO 31821-A12-10/7
168.1800.242
10.0
12.0
10
M14 x 1
17
14
49.0
19.0
31.5
5.6
0.667
PA 6.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성