SO 21524 OR - Panel mount male adaptor union with Conovor O-ring seal (FKM), max. panel thickness 6 mm
SERTO
PVDF - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/09_kunststoff_pvdf/so_21524_or.prj},{NB=SO 21524-6-3/8 OR 128.1571.120},{TYPE=SO 21524-6-3/8 OR},{MATNR=128.1571.120},{DK=6.00},{G=3/8},{G1X=16.662},{BAR=10},{M=10x1.0},{SW1=12},{SW2=22},{L=43.0},{D=23.5},{B=16.5},{IK=10.0},{ORING=15.6x1.78},{OR1=15.60},{OR2=1.78},{ZK1=17.0},{ZK2=5.0},{EK=2.8},{KG=1.300},{WERKSTOFF=PVDF},{NDM=10},{P=1.00},{M1=16}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
d
[mm]
G
Gewinde G
ⁿ/ₐ
BAR
Druck (PN)
ⁿ/ₐ
M
Gewinde M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
IK
i
[mm]
ORING
O-Ring
[mm]
ZK1
z1
[mm]
ZK2
z2
[mm]
EK
e
[mm]
KG
Gewicht kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
M1
Schottgewinde
[mm]
SO 21524-6-3/8 OR 128.157...
SO 21524-6-3/8 OR
128.1571.120
6.00
3/8
10
10x1.0
12
22
43.0
23.5
16.5
10.0
15.6x1.78
17.0
5.0
2.8
1.300
PVDF
16
SO 21524-8-3/8 OR 128.157...
SO 21524-8-3/8 OR
128.1571.180
8.00
3/8
10
12x1.0
14
22
45.0
23.5
16.5
10.0
15.6c1.78
17.0
5.0
4.8
1.400
PVDF
16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성