SO 10021 - Nut connection
SERTO
Aluminium - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/07_aluminium/so_10021.prj},{NB=SO 10021-15 116.0210.150},{TYPE=SO 10021-15},{MATNR=116.0210.150},{DK=15.00},{BAR=100},{M=M20x1.5},{SW=24},{L=24.0},{ZK=13.0},{EK=12.0},{KG=1.720},{NDM=20.000},{P=1.500},{WERKSTOFF=AW 6082 (Aluminium)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
d
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW
[mm]
L
[mm]
ZK
z
[mm]
EK
e
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 10021-8 116.0210.080
SO 10021-8
116.0210.080
8.00
160
M12x1
14
16.0
8.5
6.0
0.400
AW 6082 (Aluminium)
SO 10021-10 116.0210.100
SO 10021-10
116.0210.100
10.00
100
M14x1
17
18.5
10.5
8.0
0.700
AW 6082 (Aluminium)
SO 10021-12 116.0210.120
SO 10021-12
116.0210.120
12.00
100
M16x1
19
20.0
12.0
9.0
0.890
AW 6082 (Aluminium)
SO 10021-15 116.0210.150
SO 10021-15
116.0210.150
15.00
100
M20x1.5
24
24.0
13.0
12.0
1.720
AW 6082 (Aluminium)
SO 10021-18 116.0210.180
SO 10021-18
116.0210.180
18.00
100
M24x1.5
30
25.0
13.5
15.0
2.960
AW 6082 (Aluminium)
SO 10021-22 116.0210.220
SO 10021-22
116.0210.220
22.00
64
M28x1.5
32
28.0
16.5
18.0
3.100
AW 6082 (Aluminium)
SO 10021-28 116.0210.280
SO 10021-28
116.0210.280
28.00
64
M36x2
41
32.0
16.5
24.0
5.690
AW 6082 (Aluminium)
SO 10021-35 116.0210.350
SO 10021-35
116.0210.350
35.00
40
M42x2
50
32.0
17.0
30.0
8.660
AW 6082 (Aluminium)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성