SOL 53021 - Tee union
SERTO
Stainless steel L - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/06_edelstahl_l/sol_53021.prj},{NB=SOL 53021-15 078.3000.150},{TYPE=SOL 53021-15},{MATNR=078.3000.150},{DK=15.00},{BAR=250},{M=M20x1.5},{NDM=20.000},{P=1.500},{SW1=27},{SW2=17},{L=39.0},{ZK=24.0},{EK=13.0},{KG=29.600},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SOL 53021-6 078.3000.060
SOL 53021-6
078.3000.060
6.00
400
M10x1
14
9
26.0
16.0
4.5
6.500
1.4571 (Edelstahl)
SOL 53021-8 078.3000.080
SOL 53021-8
078.3000.080
8.00
330
M12x1
17
10
28.5
18.0
6.5
9.600
1.4571 (Edelstahl)
SOL 53021-10 078.3000.100
SOL 53021-10
078.3000.100
10.00
330
M14x1
19
12
33.5
20.5
8.5
12.900
1.4571 (Edelstahl)
SOL 53021-12 078.3000.120
SOL 53021-12
078.3000.120
12.00
330
M16x1
22
14
35.0
21.5
9.5
17.800
1.4571 (Edelstahl)
SOL 53021-15 078.3000.150
SOL 53021-15
078.3000.150
15.00
250
M20x1.5
27
17
39.0
24.0
13.0
29.600
1.4571 (Edelstahl)
SOL 53021-16 078.3000.160
SOL 53021-16
078.3000.160
16.00
200
M24x1.5
30
22
45.0
26.0
14.0
40.800
1.4571 (Edelstahl)
SOL 53021-18 078.3000.180
SOL 53021-18
078.3000.180
18.00
200
M24x1.5
30
22
43.5
26.5
15.0
38.100
1.4571 (Edelstahl)
SOL 53021-6,35 078.3000.0...
SOL 53021-6,35
078.3000.063
6.35
400
M10x1
14
9
25.5
16.5
4.5
6.800
1.4571 (Edelstahl)
SOL 53021-9,52 078.3000.0...
SOL 53021-9,52
078.3000.095
9.52
330
M14x1
19
12
33.5
21.0
8.0
13.900
1.4571 (Edelstahl)
SOL 53021-12,7 078.3000.1...
SOL 53021-12,7
078.3000.127
12.70
250
M20x1.5
27
17
39.5
24.5
11.0
32.400
1.4571 (Edelstahl)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SOL 51121 - Male adaptor union
SERTO
11.03.2024
SOL 51221 - Female adaptor union
SERTO
11.03.2024
SOL 52021 - Elbow union
SERTO
30.04.2024
SO 53021 - Tee union
SERTO
11.03.2024
SOL 54021 - Cross union
SERTO
11.03.2024
SOL 52824 - Single banjo
SERTO
11.03.2024
SOL 51300 - Tube stub
SERTO
11.03.2024
SO BV 38A00 - Stopcock with female thread
SERTO
11.03.2024
C-EVT-R - Adjustable branch tee couplings
Conexa
02.08.2013
SO 53021 RED - Tee reduction union
SERTO
11.03.2024
Model 5237 - Male / female reducer - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.02.2021
SOL 51124 - Male adaptor union with edge seal
SERTO
11.03.2024
FF33M Adapter - Male nipple
Parker
29.02.2024
SOL 52625 - Adjustable elbow union pre-assembled
SERTO
11.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성