SEL 50020 SC - Union nut silver-coated
SERTO
SERTO Selection
HP - high purity
Powered by
CAD모델 선택
{serto/06_a_selection/02_hp/sel_50020_sc.prj},{NB=SEL 50020-8 SC 556.0200.080},{TYPE=SEL 50020-8 SC},{MATNR=556.0200.080},{DK=8.00},{BAR=200},{M=M12x1},{NDM=12.000},{P=1.000},{SW=14},{L=17.0},{KG=1.010},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)},{XGT=9.0},{XKP=5.2},{XAP=5.2},{XAD=9.8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
d
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread
ⁿ/ₐ
SW
[mm]
L
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
XGT
Gewindetiefe
[mm]
XKP
Konusposition
[mm]
XAP
Anschlagposition
[mm]
XAD
Anschlag Durchmesser
[mm]
SEL 50020-6 SC 556.0200.0...
SEL 50020-6 SC
556.0200.060
6.00
200
M10x1
12
15.5
0.820
1.4571 (Edelstahl)
8.0
5.0
5.0
7.8
SEL 50020-8 SC 556.0200.0...
SEL 50020-8 SC
556.0200.080
8.00
200
M12x1
14
17.0
1.010
1.4571 (Edelstahl)
9.0
5.2
5.2
9.8
SEL 50020-10 SC 556.0200....
SEL 50020-10 SC
556.0200.100
10.00
160
M14x1
17
19.5
1.860
1.4571 (Edelstahl)
9.5
7.8
7.8
12.0
SEL 50020-12 SC 556.0200....
SEL 50020-12 SC
556.0200.120
12.00
160
M16x1
19
20.5
2.300
1.4571 (Edelstahl)
9.5
7.2
8.4
14.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성