SO 53221 - Tee union with female adaptor SO 50030
SERTO
Stainless steel - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/05_edelstahl/so_53221.prj},{NB=SO 53221-10-3/8-10 058.3201.280},{TYPE=SO 53221-10-3/8-10},{MATNR=058.3201.280},{DK=10.00},{G=G3/8},{DK3=10.00},{GX=16.662},{BAR=160},{M=M14x1},{NDM=14.000},{P=1.000},{SW1=17},{SW2=12},{SW3=22},{L1=32.0},{L2=35.5},{ZK1=20.5},{ZK2=23.5},{EK=8.5},{KG=10.720},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
DK3
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
ZK1
[mm]
ZK2
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 53221-4-1/8-4 058.3201...
SO 53221-4-1/8-4
058.3201.040
4.00
G1/8
4.00
200
M10x1
12
9
14
24.0
29.0
16.0
19.0
3.5
4.820
1.4571 (Edelstahl)
SO 53221-5-1/8-5 058.3201...
SO 53221-5-1/8-5
058.3201.070
5.00
G1/8
5.00
200
M10x1
12
9
14
24.0
29.0
16.0
19.0
4.0
4.780
1.4571 (Edelstahl)
SO 53221-6-1/8-6 058.3201...
SO 53221-6-1/8-6
058.3201.100
6.00
G1/8
6.00
200
M10x1
12
9
14
24.0
29.0
16.0
19.0
4.5
4.680
1.4571 (Edelstahl)
SO 53221-6-1/4-6 058.3201...
SO 53221-6-1/4-6
058.3201.110
6.00
G1/4
6.00
200
M10x1
12
9
17
24.0
30.0
16.0
19.0
4.5
6.760
1.4571 (Edelstahl)
SO 53221-6-1/2-6 058.3201...
SO 53221-6-1/2-6
058.3201.125
6.00
G1/2
6.00
200
M10x1
12
9
27
24.0
33.0
16.0
19.0
4.5
10.800
1.4571 (Edelstahl)
SO 53221-8-1/8-8 058.3201...
SO 53221-8-1/8-8
058.3201.160
8.00
G1/8
8.00
200
M12x1
14
10
17
26.5
31.0
18.0
21.0
6.5
6.850
1.4571 (Edelstahl)
SO 53221-8-1/4-8 058.3201...
SO 53221-8-1/4-8
058.3201.170
8.00
G1/4
8.00
200
M12x1
14
10
17
26.5
33.0
18.0
22.0
6.5
6.440
1.4571 (Edelstahl)
SO 53221-8-3/8-8 058.3201...
SO 53221-8-3/8-8
058.3201.180
8.00
G3/8
8.00
200
M12x1
14
10
22
26.5
33.0
18.0
21.0
6.5
8.990
1.4571 (Edelstahl)
SO 53221-8-1/2-8 058.3201...
SO 53221-8-1/2-8
058.3201.190
8.00
G1/2
8.00
200
M12x1
14
10
27
26.5
35.0
18.0
21.0
6.5
11.990
1.4571 (Edelstahl)
SO 53221-10-1/4-10 058.32...
SO 53221-10-1/4-10
058.3201.270
10.00
G1/4
10.00
160
M14x1
17
12
17
32.0
34.5
20.5
23.5
8.5
8.540
1.4571 (Edelstahl)
SO 53221-10-3/8-10 058.32...
SO 53221-10-3/8-10
058.3201.280
10.00
G3/8
10.00
160
M14x1
17
12
22
32.0
35.5
20.5
23.5
8.5
10.720
1.4571 (Edelstahl)
SO 53221-10-1/2-10 058.32...
SO 53221-10-1/2-10
058.3201.285
10.00
G1/2
10.00
160
M14x1
17
12
27
32.0
37.5
20.5
23.5
8.5
14.070
1.4571 (Edelstahl)
SO 53221-12-1/4-12 058.32...
SO 53221-12-1/4-12
058.3201.380
12.00
G1/4
12.00
160
M16x1
19
14
19
33.5
35.5
21.5
24.5
8.5
11.290
1.4571 (Edelstahl)
SO 53221-12-3/8-12 058.32...
SO 53221-12-3/8-12
058.3201.390
12.00
G3/8
12.00
160
M16x1
19
14
22
33.5
36.5
21.5
24.5
9.5
12.210
1.4571 (Edelstahl)
SO 53221-12-1/2-12 058.32...
SO 53221-12-1/2-12
058.3201.400
12.00
G1/2
12.00
100
M16x1
19
14
27
33.5
37.5
21.5
23.5
9.5
17.200
1.4571 (Edelstahl)
SO 53221-14-1/2-14 058.32...
SO 53221-14-1/2-14
058.3201.540
14.00
G1/2
14.00
100
M20x1.5
24
17
27
38.5
42.0
24.5
28.0
12.0
21.520
1.4571 (Edelstahl)
SO 53221-15-1/4-15 058.32...
SO 53221-15-1/4-15
058.3201.528
15.00
G1/4
15.00
100
M20x1.5
24
17
24
38.5
35.5
24.5
25.5
11.5
18.140
1.4571 (Edelstahl)
SO 53221-15-1/2-15 058.32...
SO 53221-15-1/2-15
058.3201.590
15.00
G1/2
15.00
100
M20x1.5
24
17
27
38.5
42.0
24.5
28.0
13.0
21.040
1.4571 (Edelstahl)
SO 53221-16-1/2-16 058.32...
SO 53221-16-1/2-16
058.3201.630
16.00
G1/2
16.00
100
M24x1.5
30
22
30
42.0
45.0
26.5
31.0
14.0
33.480
1.4571 (Edelstahl)
SO 53221-18-1/2-18 058.32...
SO 53221-18-1/2-18
058.3201.730
18.00
G1/2
18.00
100
M24x1.5
30
22
30
42.0
45.0
26.5
31.0
15.0
32.380
1.4571 (Edelstahl)
SO 53221-6,35-1/8-6,35 05...
SO 53221-6,35-1/8-6,35
058.3201.140
6.35
G1/8
6.35
200
M10x1
12
9
14
24.0
29.0
16.0
19.0
4.5
4.640
1.4571 (Edelstahl)
SO 53221-9,52-1/4-9,52 05...
SO 53221-9,52-1/4-9,52
058.3201.210
9.52
G1/4
9.52
160
M14x1
17
12
17
32.0
34.5
20.5
23.5
8.0
8.600
1.4571 (Edelstahl)
SO 53221-13,5-1/2-13,5 05...
SO 53221-13,5-1/2-13,5
058.3201.514
13.50
G1/2
13.50
100
M20x1.5
24
17
27
38.5
42.0
24.5
28.0
12.0
21.820
1.4571 (Edelstahl)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SO 51124 - Male adaptor union with edge seal
SERTO
11.03.2024
SO 52021 - Elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 51221 - Female adaptor union
SERTO
11.03.2024
SO 53121 - Tee union with male adaptor SO 50040
SERTO
11.03.2024
SO 51121 - Male adaptor union
SERTO
11.03.2024
RA23 - Female tee
C Matic
11.03.2021
SO 83221 - Tee union with female adaptor SO 80030
SERTO
11.03.2024
SO 83621 L - Adjustable L union
SERTO
11.03.2024
SO NV 51A21 - Regulating valve
SERTO
30.04.2024
SO 50020 MAN - Union nut MAN
SERTO
11.03.2024
SO 50030 - Female adaptor
SERTO
11.03.2024
SO 53021 - Tee union
SERTO
11.03.2024
SO 52221 - Elbow union with female adaptor SO 50030
SERTO
11.03.2024
SO 51600 - Adjustable male adaptor
SERTO
11.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성