SO 52824 METR - Single banjo METR
SERTO
Stainless steel - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/05_edelstahl/so_52824_metr.prj},{NB=SO 52824-4-M5 058.2843.080},{TYPE=SO 52824-4-M5},{MATNR=058.2843.080},{DK=4.00},{MZK=M5},{MZX=5},{MZP=0.800},{BAR=250},{M=M8x1},{SW1=10},{SW2=12},{SW3=10},{L=21.5},{D=12.0},{H=15.0},{IK=5.5},{ORING=5.0x1.0},{ORING1=1.000},{ZK1=15.0},{ZK2=6.0},{EK=3.5},{KG=2.170},{NDM=8.000},{P=1.000},{X1=13.0},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
MZK
Thread M
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
SW5
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
IK
[mm]
ZK1
[mm]
ZK2
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
X1
Länge Mutter
[mm]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 52824-3-M5 058.2843.05...
SO 52824-3-M5
058.2843.050
3.00
M5
250
M8x1
10
12
10
22.0
12.0
15.0
5.5
15.0
6.0
3.5
2.250
13.5
1.4571 (Edelstahl)
SO 52824-4-M5 058.2843.08...
SO 52824-4-M5
058.2843.080
4.00
M5
250
M8x1
10
12
10
21.5
12.0
15.0
5.5
15.0
6.0
3.5
2.170
13.0
1.4571 (Edelstahl)
SO 52824-5-M5 058.2843.11...
SO 52824-5-M5
058.2843.110
5.00
M5
250
M8x1
10
12
10
22.0
12.0
15.0
5.5
15.0
6.0
3.5
2.180
13.5
1.4571 (Edelstahl)
SO 52824-10-M12x1,5 058.2...
SO 52824-10-M12x1,5
058.2843.275
10.00
M12x1.5
160
M14x1
17
24
19
32.0
21.0
27.5
8.5
20.5
12.0
8.5
11.600
19.5
1.4571 (Edelstahl)
SO 52824-18-M22x1,5 058.2...
SO 52824-18-M22x1,5
058.2843.646
18.00
M22x1.5
100
M24x1.5
30
35
27
44.0
32.0
43.5
11.0
28.5
18.0
13.0
35.000
25.0
1.4571 (Edelstahl)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성