SO 51124 - Male adaptor union with edge seal
SERTO
Stainless steel - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/05_edelstahl/so_51124.prj},{NB=SO 51124-12-1/2 058.1141.400},{TYPE=SO 51124-12-1/2},{MATNR=058.1141.400},{DK=12.00},{G=G1/2},{GX=20.955},{BAR=160},{M=M16x1},{NDM=16.000},{P=1.000},{SW1=19},{SW2=27},{L=46.0},{D=27.0},{IK=14.0},{TK=2.5},{ZK=19.0},{EK=10.0},{KG=7.600},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)},{DOWNLOAD=PICT}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
IK
[mm]
TK
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 51124-2-1/8 058.1141.0...
SO 51124-2-1/8
058.1141.020
2.00
G1/8
250
M6x0.75
8
14
23.5
14.5
8.0
1.0
12.0
1.5
2.130
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-3-1/8 058.1141.0...
SO 51124-3-1/8
058.1141.040
3.00
G1/8
250
M6x0.75
8
14
23.0
14.5
8.0
1.0
12.0
2.2
2.130
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-4-1/8 058.1141.0...
SO 51124-4-1/8
058.1141.060
4.00
G1/8
200
M10x1
12
14
31.0
14.5
8.0
1.0
14.5
3.4
2.170
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-4-1/4 058.1141.0...
SO 51124-4-1/4
058.1141.065
4.00
G1/4
200
M10x1
12
19
36.0
18.5
12.0
1.5
16.0
3.4
3.640
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-5-1/8 058.1141.0...
SO 51124-5-1/8
058.1141.082
5.00
G1/8
200
M10x1
12
14
31.0
14.5
8.0
1.0
14.5
4.0
2.130
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-5-1/4 058.1141.0...
SO 51124-5-1/4
058.1141.084
5.00
G1/4
200
M10x1
12
19
36.0
18.5
12.0
1.5
16.0
4.0
2.080
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-6-1/8 058.1141.1...
SO 51124-6-1/8
058.1141.100
6.00
G1/8
200
M10x1
12
14
31.0
14.5
8.0
1.0
14.5
4.5
2.080
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-6-1/4 058.1141.1...
SO 51124-6-1/4
058.1141.110
6.00
G1/4
200
M10x1
12
19
36.0
18.5
12.0
1.5
16.0
4.5
3.550
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-6-3/8 058.1141.1...
SO 51124-6-3/8
058.1141.120
6.00
G3/8
200
M10x1
12
22
38.0
22.5
12.0
2.0
17.5
4.5
3.550
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-6-1/2 058.1141.1...
SO 51124-6-1/2
058.1141.125
6.00
G1/2
200
M10x1
12
27
40.5
27.0
14.0
2.5
18.0
4.5
6.800
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-8-1/8 058.1141.1...
SO 51124-8-1/8
058.1141.160
8.00
G1/8
200
M12x1
14
14
32.5
14.5
8.0
1.0
15.5
5.0
3.800
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-8-1/4 058.1141.1...
SO 51124-8-1/4
058.1141.170
8.00
G1/4
200
M12x1
14
19
38.0
18.5
12.0
1.5
17.0
6.5
3.010
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-8-3/8 058.1141.1...
SO 51124-8-3/8
058.1141.180
8.00
G3/8
160
M14x1
17
22
42.0
22.5
12.0
2.0
18.5
6.5
6.220
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-8-1/2 058.1141.1...
SO 51124-8-1/2
058.1141.185
8.00
G1/2
200
M12x1
14
27
42.0
27.0
14.0
2.5
19.0
6.5
6.840
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-10-1/4 058.1141....
SO 51124-10-1/4
058.1141.270
10.00
G1/4
160
M14x1
17
19
41.0
18.5
12.0
1.5
17.0
7.0
4.560
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-10-3/8 058.1141....
SO 51124-10-3/8
058.1141.280
10.00
G3/8
160
M14x1
17
22
42.5
22.5
12.0
2.0
18.5
8.5
6.030
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-10-1/2 058.1141....
SO 51124-10-1/2
058.1141.285
10.00
G1/2
160
M14x1
17
27
45.0
27.0
14.0
2.5
19.0
8.5
8.820
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-10-3/4 058.1141....
SO 51124-10-3/4
058.1141.290
10.00
G3/4
160
M14x1
17
32
48.0
33.0
16.0
2.5
20.0
8.5
7.800
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-12-1/4 058.1141....
SO 51124-12-1/4
058.1141.380
12.00
G1/4
160
M16x1
19
19
42.0
18.5
12.0
1.5
17.0
7.0
5.300
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-12-3/8 058.1141....
SO 51124-12-3/8
058.1141.390
12.00
G3/8
160
M16x1
19
22
43.5
22.5
12.0
2.0
18.5
10.0
6.010
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-12-1/2 058.1141....
SO 51124-12-1/2
058.1141.400
12.00
G1/2
160
M16x1
19
27
46.0
27.0
14.0
2.5
19.0
10.0
7.600
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-12-3/4 058.1141....
SO 51124-12-3/4
058.1141.405
12.00
G3/4
160
M16x1
19
32
49.0
33.0
16.0
2.5
20.0
10.0
7.600
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-14-1/2 058.1141....
SO 51124-14-1/2
058.1141.504
14.00
G1/2
100
M20x1.5
24
27
49.5
27.0
14.0
2.5
21.5
12.0
10.660
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-15-1/2 058.1141....
SO 51124-15-1/2
058.1141.534
15.00
G1/2
100
M20x1.5
24
27
49.5
27.0
14.0
2.5
21.5
13.0
10.420
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-16-1/2 058.1141....
SO 51124-16-1/2
058.1141.566
16.00
G1/2
100
M24x1.5
30
27
51.0
27.0
14.0
2.5
21.5
14.0
12.850
1.4571 (Edelstahl)
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SO 51600 - Adjustable male adaptor
SERTO
11.03.2024
SO 51124-D - Temperature probe union with edge seal and with stainless stee...
SERTO
11.03.2024
SO 52021 - Elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 53021 - Tee union
SERTO
11.03.2024
SO 52621 - Adjustable elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 51221 - Female adaptor union
SERTO
11.03.2024
SO 51124 OR - Male adaptor union with Conovor O-ring seal (FKM)
SERTO
11.03.2024
SO 50002 - Plug
SERTO
30.04.2024
SO 51121 - Male adaptor union
SERTO
11.03.2024
SO 51194-D-PTFE - Temperature probe union with edge seal and with PTFE comp...
SERTO
11.03.2024
SO 53621 T - Adjustable tee union
SERTO
11.03.2024
SO 53221 - Tee union with female adaptor SO 50030
SERTO
11.03.2024
SO 50003 - Stiffener sleeve to reinforce tubes
SERTO
11.03.2024
SO 51521 - Panel mount union max. panel thickness 5 mm
SERTO
11.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성