SO 05021 - 3-way side outlet elbow
SERTO
Brass G - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/03_messing_g/so_05021.prj},{NB=SO 05021-10 248.5000.100},{TYPE=SO 05021-10},{MATNR=248.5000.100},{DK=10.00},{BAR=100},{G=G3/8},{NDM=16.662},{SW=17},{L=35.0},{ZK=23.0},{EK=8.0},{KG=17.700},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
SW
[mm]
L
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 05021-4 248.5000.040
SO 05021-4
248.5000.040
4.00
125
G1/8
12
27.0
20.0
3.4
5.230
CW617N (Messing)
SO 05021-5 248.5000.050
SO 05021-5
248.5000.050
5.00
125
G1/8
12
28.0
20.0
4.0
5.360
CW617N (Messing)
SO 05021-6 248.5000.060
SO 05021-6
248.5000.060
6.00
125
G1/8
12
28.0
20.0
4.0
5.550
CW617N (Messing)
SO 05021-8 248.5000.080
SO 05021-8
248.5000.080
8.00
125
G1/4
14
31.5
22.0
6.0
10.790
CW617N (Messing)
SO 05021-10 248.5000.100
SO 05021-10
248.5000.100
10.00
100
G3/8
17
35.0
23.0
8.0
17.700
CW617N (Messing)
SO 05021-12 248.5000.120
SO 05021-12
248.5000.120
12.00
100
G1/2
19
42.5
29.0
11.0
30.840
CW617N (Messing)
SO 05021-14 248.5000.140
SO 05021-14
248.5000.140
14.00
64
G1/2
22
45.5
29.5
12.0
32.820
CW617N (Messing)
SO 05021-15 248.5000.150
SO 05021-15
248.5000.150
15.00
64
G1/2
22
45.5
29.5
12.0
31.890
CW617N (Messing)
SO 05021-6,35 248.5000.06...
SO 05021-6,35
248.5000.063
6.35
125
G1/8
12
28.0
20.0
4.0
5.450
CW617N (Messing)
SO 05021-9,52 248.5000.09...
SO 05021-9,52
248.5000.095
9.52
100
G3/8
17
35.0
23.0
8.0
17.820
CW617N (Messing)
SO 05021-12,7 248.5000.12...
SO 05021-12,7
248.5000.127
12.70
100
G1/2
22
45.5
29.5
11.0
32.720
CW617N (Messing)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성