SO 01524 - Panel mount union max. panel thickness 16 mm
SERTO
Brass G - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/03_messing_g/so_01524.prj},{NB=SO 01524-10 248.1540.100},{TYPE=SO 01524-10},{MATNR=248.1540.100},{DK=10.00},{BAR=100},{G=G3/8},{NDM=16.662},{SW1=17},{SW2=24},{SW3=24},{L1=31.5},{L2=47.5},{B=17.0},{ZK1=18.5},{ZK2=34.5},{EK=8.5},{KG=15.240},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
B
[mm]
ZK1
[mm]
ZK2
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 01524-4 248.1540.040
SO 01524-4
248.1540.040
4.00
125
G1/8
12
14
14
23.5
39.5
10.5
16.0
32.0
4.0
4.520
CW617N (Messing)
SO 01524-5 248.1540.050
SO 01524-5
248.1540.050
5.00
125
G1/8
12
14
14
24.0
40.0
10.5
16.0
32.0
4.0
4.610
CW617N (Messing)
SO 01524-6 248.1540.060
SO 01524-6
248.1540.060
6.00
125
G1/8
12
14
14
25.0
41.0
10.5
16.0
32.0
4.0
4.730
CW617N (Messing)
SO 01524-8 248.1540.080
SO 01524-8
248.1540.080
8.00
125
G1/4
14
19
19
27.5
44.5
14.0
17.0
34.0
6.5
8.990
CW617N (Messing)
SO 01524-10 248.1540.100
SO 01524-10
248.1540.100
10.00
100
G3/8
17
24
24
31.5
47.5
17.0
18.5
34.5
8.5
15.240
CW617N (Messing)
SO 01524-12 248.1540.120
SO 01524-12
248.1540.120
12.00
100
G1/2
19
30
30
36.5
52.5
21.5
22.0
38.0
12.0
25.700
CW617N (Messing)
SO 01524-14 248.1540.140
SO 01524-14
248.1540.140
14.00
64
G1/2
22
30
30
40.0
56.0
21.5
22.5
38.5
12.0
27.620
CW617N (Messing)
SO 01524-15 248.1540.150
SO 01524-15
248.1540.150
15.00
64
G1/2
22
30
30
40.0
56.0
21.5
22.0
38.5
12.0
27.000
CW617N (Messing)
SO 01524-6,35 248.1540.06...
SO 01524-6,35
248.1540.063
6.35
125
G1/8
12
14
14
25.0
41.0
10.5
16.0
32.0
4.0
4.660
CW617N (Messing)
SO 01524-9,52 248.1540.09...
SO 01524-9,52
248.1540.095
9.52
125
G3/8
17
24
24
31.5
47.5
17.0
18.5
34.5
8.5
15.320
CW617N (Messing)
SO 01524-12,7 248.1540.12...
SO 01524-12,7
248.1540.127
12.70
100
G1/2
22
30
30
37.5
53.5
21.5
22.5
38.0
12.0
27.550
CW617N (Messing)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성