SO 01124 - Male adaptor union with edge seal
SERTO
Brass G - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/03_messing_g/so_01124.prj},{NB=SO 01124-12-1/4 248.1141.380},{TYPE=SO 01124-12-1/4},{MATNR=248.1141.380},{DK=12.00},{G=G1/4},{NDM=13.157},{BAR=100},{G2=G1/2},{NDM1=20.955},{SW1=19},{SW2=22},{L=49.0},{D=22.5},{IK=12.0},{TK=1.5},{ZK=23.5},{EK=7.0},{KG=11.930},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)},{DOWNLOAD=PICT},{D1=26.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
G2
Thread G
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
IK
[mm]
TK
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 01124-4-1/8 248.1141.0...
SO 01124-4-1/8
248.1141.060
4.00
G1/8
125
G1/8
12
14
31.5
14.5
8.0
1.0
16.5
4.0
2.310
CW617N (Messing)
SO 01124-5-1/8 248.1141.0...
SO 01124-5-1/8
248.1141.082
5.00
G1/8
125
G1/8
12
14
31.5
14.5
8.0
1.0
16.5
4.0
2.350
CW617N (Messing)
SO 01124-6-1/8 248.1141.1...
SO 01124-6-1/8
248.1141.100
6.00
G1/8
125
G1/8
12
14
33.0
14.5
8.0
1.0
17.0
4.0
2.410
CW617N (Messing)
SO 01124-6-1/4 248.1141.1...
SO 01124-6-1/4
248.1141.110
6.00
G1/4
125
G1/8
12
19
39.0
18.5
12.0
1.5
18.0
4.0
4.090
CW617N (Messing)
SO 01124-8-1/8 248.1141.1...
SO 01124-8-1/8
248.1141.160
8.00
G1/8
125
G1/4
14
14
35.0
14.5
8.0
1.0
17.5
5.0
3.760
CW617N (Messing)
SO 01124-8-1/4 248.1141.1...
SO 01124-8-1/4
248.1141.170
8.00
G1/4
125
G1/4
14
19
40.5
18.5
12.0
1.5
19.0
6.0
5.170
CW617N (Messing)
SO 01124-8-3/8 248.1141.1...
SO 01124-8-3/8
248.1141.180
8.00
G3/8
125
G1/4
14
22
43.5
22.5
12.0
2.0
20.5
6.0
7.030
CW617N (Messing)
SO 01124-10-1/4 248.1141....
SO 01124-10-1/4
248.1141.270
10.00
G1/4
100
G3/8
17
19
43.5
18.5
12.0
1.5
19.5
7.0
7.030
CW617N (Messing)
SO 01124-10-3/8 248.1141....
SO 01124-10-3/8
248.1141.280
10.00
G3/8
100
G3/8
17
22
45.0
22.5
12.0
2.0
21.0
7.0
8.870
CW617N (Messing)
SO 01124-12-1/4 248.1141....
SO 01124-12-1/4
248.1141.380
12.00
G1/4
100
G1/2
19
22
49.0
22.5
12.0
1.5
23.5
7.0
11.930
CW617N (Messing)
SO 01124-12-3/8 248.1141....
SO 01124-12-3/8
248.1141.390
12.00
G3/8
100
G1/2
19
22
49.0
22.5
12.0
2.0
23.5
9.0
12.170
CW617N (Messing)
SO 01124-12-1/2 248.1141....
SO 01124-12-1/2
248.1141.400
12.00
G1/2
100
G1/2
19
27
52.5
27.0
14.0
2.5
25.0
12.0
14.190
CW617N (Messing)
SO 01124-14-3/8 248.1141....
SO 01124-14-3/8
248.1141.502
14.00
G3/8
64
G1/2
22
22
47.5
22.5
12.0
2.0
24.0
9.0
12.830
CW617N (Messing)
SO 01124-14-1/2 248.1141....
SO 01124-14-1/2
248.1141.504
14.00
G1/2
64
G1/2
22
27
52.5
27.0
14.0
2.5
25.5
12.0
14.850
CW617N (Messing)
SO 01124-15-3/8 248.1141....
SO 01124-15-3/8
248.1141.532
15.00
G3/8
64
G1/2
22
22
52.0
22.5
12.0
2.0
24.0
9.0
12.520
CW617N (Messing)
SO 01124-15-1/2 248.1141....
SO 01124-15-1/2
248.1141.534
15.00
G1/2
64
G1/2
22
27
55.5
27.0
14.0
2.5
25.5
12.0
14.540
CW617N (Messing)
SO 01124-6,35-1/8 248.114...
SO 01124-6,35-1/8
248.1141.135
6.35
G1/8
125
G1/4
14
14
38.5
14.5
8.0
1.0
22.0
4.0
2.380
CW617N (Messing)
SO 01124-6,35-1/4 248.114...
SO 01124-6,35-1/4
248.1141.140
6.35
G1/4
125
G1/8
12
19
39.0
18.5
12.0
1.5
18.0
4.0
4.050
CW617N (Messing)
SO 01124-9,52-1/4 248.114...
SO 01124-9,52-1/4
248.1141.230
9.52
G1/4
100
G3/8
17
19
43.5
18.5
12.0
1.5
19.5
7.0
7.070
CW617N (Messing)
SO 01124-9,52-3/8 248.114...
SO 01124-9,52-3/8
248.1141.235
9.52
G3/8
100
G3/8
17
22
45.0
22.5
12.0
2.0
21.0
7.0
8.920
CW617N (Messing)
SO 01124-12,7-3/8 248.114...
SO 01124-12,7-3/8
248.1141.432
12.70
G3/8
100
G1/2
22
22
50.0
22.5
12.0
2.0
24.0
9.0
12.800
CW617N (Messing)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성