SO 43824 - Tee banjo
SERTO
Brass M - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/01_messing_m/so_43824.prj},{NB=SO 43824-6-1/8 018.3841.100},{TYPE=SO 43824-6-1/8},{MATNR=018.3841.100},{DK=6.00},{G=G1/8},{GX=9.728},{BAR=250},{M=M10x1},{SW1=12},{SW2=14},{L=25.0},{D=15.0},{H=22.0},{IK=6.0},{ZK1=17.5},{ZK2=10.5},{EK=3.8},{KG=5.180},{NDM=10.0},{P=1.000},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
IK
[mm]
ZK1
[mm]
ZK2
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 43824-4-1/8 018.3841.0...
SO 43824-4-1/8
018.3841.060
4.00
G1/8
125
M10x1
12
14
25.0
15.0
22.0
6.0
17.5
10.5
3.4
4.130
CW617N (Messing)
SO 43824-5-1/8 018.3841.0...
SO 43824-5-1/8
018.3841.082
5.00
G1/8
125
M10x1
12
14
25.0
15.0
22.0
6.0
17.5
10.5
3.8
4.410
CW617N (Messing)
SO 43824-6-1/8 018.3841.1...
SO 43824-6-1/8
018.3841.100
6.00
G1/8
250
M10x1
12
14
25.0
15.0
22.0
6.0
17.5
10.5
3.8
5.180
CW617N (Messing)
SO 43824-6-1/4 018.3841.1...
SO 43824-6-1/4
018.3841.110
6.00
G1/4
250
M12x1
14
19
29.0
20.0
29.0
7.0
21.0
14.0
4.5
9.610
CW617N (Messing)
SO 43824-8-1/8 018.3841.1...
SO 43824-8-1/8
018.3841.160
8.00
G1/8
150
M12x1
14
14
25.5
15.0
22.0
6.0
17.5
10.5
3.8
5.970
CW617N (Messing)
SO 43824-8-1/4 018.3841.1...
SO 43824-8-1/4
018.3841.170
8.00
G1/4
150
M12x1
14
19
29.0
20.0
29.0
7.0
21.0
14.0
6.0
9.450
CW617N (Messing)
SO 43824-6,35-1/8 018.384...
SO 43824-6,35-1/8
018.3841.135
6.35
G1/8
250
M10x1
12
14
25.0
15.0
22.0
6.0
17.5
9.5
3.8
5.150
CW617N (Messing)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성