SO 42321 - Female adaptor elbow union with wall flange
SERTO
Brass M - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/01_messing_m/so_42321.prj},{NB=SO 42321-12-1/2 018.2301.400},{TYPE=SO 42321-12-1/2},{MATNR=018.2301.400},{DK=12.00},{G=G1/2},{GX=20.955},{BAR=100},{M=M16x1},{SW1=19},{SW2=27},{L1=41.0},{L2=35.0},{AK=40.0},{CK=13.0},{ZK=29.0},{EK=9.0},{KG=13.800},{NDM=16.000},{P=1.000},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
AK
[mm]
CK
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 42321-8-3/8 018.2301.1...
SO 42321-8-3/8
018.2301.180
8.00
G3/8
150
M14x1
17
22
34.5
27.0
40.0
11.0
24.5
6.5
10.140
CW617N (Messing)
SO 42321-10-3/8 018.2301....
SO 42321-10-3/8
018.2301.280
10.00
G3/8
125
M14x1
17
22
34.5
27.0
40.0
11.0
24.5
8.0
9.940
CW617N (Messing)
SO 42321-10-1/2 018.2301....
SO 42321-10-1/2
018.2301.285
10.00
G3/8
100
M16x1
19
27
41.0
35.0
40.0
13.0
29.0
8.5
14.080
CW617N (Messing)
SO 42321-12-3/8 018.2301....
SO 42321-12-3/8
018.2301.390
12.00
G3/8
100
M16x1
19
27
36.0
27.0
40.0
11.0
25.0
9.0
10.160
CW617N (Messing)
SO 42321-12-1/2 018.2301....
SO 42321-12-1/2
018.2301.400
12.00
G1/2
100
M16x1
19
27
41.0
35.0
40.0
13.0
29.0
9.0
13.800
CW617N (Messing)
SO 42321-13-1/2 018.2301....
SO 42321-13-1/2
018.2301.454
13.00
G1/2
40
M20x1.5
24
27
43.0
36.0
40.0
14.0
30.5
11.0
16.230
CW617N (Messing)
SO 42321-14-1/2 018.2301....
SO 42321-14-1/2
018.2301.504
14.00
G1/2
40
M20x1.5
24
27
43.0
36.0
40.0
14.0
30.5
12.0
16.120
CW617N (Messing)
SO 42321-15-1/2 018.2301....
SO 42321-15-1/2
018.2301.534
15.00
G1/2
40
M20x1.5
24
27
43.0
36.0
40.0
14.0
30.5
13.0
15.800
CW617N (Messing)
SO 42321-9,52-3/8 018.230...
SO 42321-9,52-3/8
018.2301.235
9.52
G3/8
125
M14x1
17
22
34.5
27.0
40.0
11.0
24.5
8.0
10.000
CW617N (Messing)
SO 42321-12,7-1/2 018.230...
SO 42321-12,7-1/2
018.2301.434
12.70
G1/2
40
M20x1.5
24
27
43.0
36.0
40.0
14.0
30.5
11.0
16.230
CW617N (Messing)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성