SO 42121 NPT - Elbow union with male adaptor SO 40040 NPT
SERTO
Brass M - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/01_messing_m/so_42121_npt.prj},{NB=SO 42121-4-1/4 NPT 018.2102.110},{TYPE=SO 42121-4-1/4 NPT},{MATNR=018.2102.110},{DK=6.00},{RNPT=NPT1/4},{RNPTX=13.716},{BAR=250},{M=M10x1},{SW1=12},{SW2=10},{SW3=14},{L1=23.5},{L2=32.0},{ZK1=16.0},{ZK2=22.0},{EK=4.0},{KG=4.720},{NDM=10.000},{P=1.000},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
RNPT
Thread NPT
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
SW5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
ZK1
[mm]
ZK2
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 42121-4-1/4 NPT 018.21...
SO 42121-4-1/4 NPT
018.2102.110
6.00
NPT1/4
250
M10x1
12
10
14
23.5
32.0
16.0
22.0
4.0
4.720
CW617N (Messing)
SO 42121-8-1/8 NPT 018.21...
SO 42121-8-1/8 NPT
018.2102.160
8.00
NPT1/8
150
M12x1
14
7
14
26.0
34.0
18.0
27.0
6.0
3.550
CW617N (Messing)
SO 42121-6.35-1/4 NPT 018...
SO 42121-6.35-1/4 NPT
018.2102.140
6.35
NPT1/4
250
M10x1
12
7
14
23.5
32.0
16.0
22.0
4.0
3.920
CW617N (Messing)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성