SO 42121 - Elbow union with male adaptor SO 40040
SERTO
Brass M - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/01_messing_m/so_42121.prj},{NB=SO 42121-8-3/8 018.2101.180},{TYPE=SO 42121-8-3/8},{MATNR=018.2101.180},{DK=8.00},{R=R3/8},{RX=16.662},{BAR=150},{M=M12x1},{SW1=14},{SW2=10},{SW3=17},{L1=26.0},{L2=32.0},{ZK1=18.0},{ZK2=22.0},{EK=6.0},{KG=6.210},{NDM=12.000},{P=1.000},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
R
Thread R
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
SW5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
ZK1
[mm]
ZK2
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 42121-4-3/8 018.2101.0...
SO 42121-4-3/8
018.2101.068
4.00
R3/8
125
M10x1
12
7
17
23.5
29.0
16.0
19.0
3.4
5.040
CW617N (Messing)
SO 42121-6-1/8 018.2101.1...
SO 42121-6-1/8
018.2101.100
6.00
R1/8
250
M10x1
12
10
12
23.5
26.0
16.0
19.0
4.5
3.240
CW617N (Messing)
SO 42121-6-1/4 018.2101.1...
SO 42121-6-1/4
018.2101.110
6.00
R1/4
250
M10x1
12
10
14
23.5
30.0
16.0
20.0
4.5
4.400
CW617N (Messing)
SO 42121-6-3/8 018.2101.1...
SO 42121-6-3/8
018.2101.120
6.00
R3/8
250
M10x1
12
10
17
23.5
29.0
16.0
19.0
4.5
4.930
CW617N (Messing)
SO 42121-6-1/2 018.2101.1...
SO 42121-6-1/2
018.2101.125
6.00
R1/2
250
M10x1
12
10
22
23.5
32.0
16.0
18.0
4.5
7.480
CW617N (Messing)
SO 42121-8-1/8 018.2101.1...
SO 42121-8-1/8
018.2101.160
8.00
R1/8
150
M12x1
14
10
14
26.0
28.0
18.0
21.0
6.0
4.070
CW617N (Messing)
SO 42121-8-1/4 018.2101.1...
SO 42121-8-1/4
018.2101.170
8.00
R1/4
150
M12x1
14
10
14
26.0
32.0
18.0
22.0
6.0
4.710
CW617N (Messing)
SO 42121-8-3/8 018.2101.1...
SO 42121-8-3/8
018.2101.180
8.00
R3/8
150
M12x1
14
10
17
26.0
32.0
18.0
22.0
6.0
6.210
CW617N (Messing)
SO 42121-10-1/4 018.2101....
SO 42121-10-1/4
018.2101.270
10.00
R1/4
125
M14x1
17
14
17
31.5
34.5
21.5
24.5
8.0
6.990
CW617N (Messing)
SO 42121-10-3/8 018.2101....
SO 42121-10-3/8
018.2101.280
10.00
R3/8
125
M14x1
17
14
17
31.5
34.5
21.5
24.5
8.0
7.810
CW617N (Messing)
SO 42121-10-1/2 018.2101....
SO 42121-10-1/2
018.2101.285
10.00
R1/2
100
M14x1
17
14
22
31.5
36.5
21.5
25.5
8.0
7.840
CW617N (Messing)
SO 42121-12-1/4 018.2101....
SO 42121-12-1/4
018.2101.380
12.00
R1/4
100
M16x1
19
17
19
32.5
36.5
21.5
26.5
8.5
9.010
CW617N (Messing)
SO 42121-12-3/8 018.2101....
SO 42121-12-3/8
018.2101.390
12.00
R3/8
100
M16x1
19
17
19
32.5
36.5
21.5
26.5
10.0
9.450
CW617N (Messing)
SO 42121-12-1/2 018.2101....
SO 42121-12-1/2
018.2101.400
12.00
R1/2
100
M16x1
19
17
22
32.5
39.5
21.5
28.0
10.0
12.290
CW617N (Messing)
SO 42121-28-1 018.2101.85...
SO 42121-28-1
018.2101.850
28.00
R1
16
M36x2
41
32
41
58.5
65.0
39.0
48.0
24.0
36.430
CW617N (Messing)
SO 42121-35-1 1/4 018.210...
SO 42121-35-1 1/4
018.2101.944
35.00
R1 1/4
16
M42x2
50
41
50
67.0
73.0
40.0
59.0
30.0
62.000
CW617N (Messing)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성