SO 41604 - Adjustable male adaptor radial dismantling
SERTO
Brass M - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/01_messing_m/so_41604.prj},{NB=SO 41604-A15-3/4 016.1611.536},{TYPE=SO 41604-A15-3/4},{MATNR=016.1611.536},{AD=15.00},{R=R3/4},{RX=26.441},{BAR=40},{SW=27},{L=55.0},{BK=30.0},{ZK=40.0},{EK=12.0},{KG=7.480},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
AD
[mm]
R
Thread R
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
SW
[mm]
L
[mm]
BK
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 41604-A15-1/2 016.1611...
SO 41604-A15-1/2
016.1611.534
15.00
R1/2
40
22
53.0
30.0
40.0
12.0
6.020
CW617N (Messing)
SO 41604-A15-3/4 016.1611...
SO 41604-A15-3/4
016.1611.536
15.00
R3/4
40
27
55.0
30.0
40.0
12.0
7.480
CW617N (Messing)
SO 41604-A22-1 016.1611.7...
SO 41604-A22-1
016.1611.770
22.00
R1
25
36
65.0
36.0
48.5
18.0
15.520
CW617N (Messing)
SO 41604-A28-1 1/4 016.16...
SO 41604-A28-1 1/4
016.1611.860
28.00
R1 1/4
16
46
75.5
41.5
56.5
23.0
31.640
CW617N (Messing)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성