SO 40021 RED - Reduction nut connection
SERTO
Brass M - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/01_messing_m/so_40021_red.prj},{NB=SO 40021-17-14 016.0214.530},{TYPE=SO 40021-17-14},{MATNR=016.0214.530},{DKRK=17.00},{DK=14.00},{BAR=40},{M=M24x1.5},{SW=27},{L=24.0},{ZK=14.0},{EK=12.0},{KG=6.725},{NDM=24.000},{P=1.500},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DKRK
[mm]
DK
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW
[mm]
L
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 40021-5-3 016.0214.060
SO 40021-5-3
016.0214.060
5.00
3.00
125
M8x1
10
13.5
6.5
2.5
0.622
CW617N (Messing)
SO 40021-6-4 016.0214.110
SO 40021-6-4
016.0214.110
6.00
4.00
100
M10x1
12
14.5
7.5
3.4
0.934
CW617N (Messing)
SO 40021-6-5 016.0214.117
SO 40021-6-5
016.0214.117
6.00
5.00
100
M10x1
12
14.5
7.5
4.0
0.896
CW617N (Messing)
SO 40021-8-6 016.0214.140
SO 40021-8-6
016.0214.140
8.00
6.00
250
M12x1
14
16.0
8.0
4.5
1.264
CW617N (Messing)
SO 40021-10-8 016.0214.19...
SO 40021-10-8
016.0214.190
10.00
8.00
150
M14x1
17
18.5
10.0
6.5
2.308
CW617N (Messing)
SO 40021-12-10 016.0214.2...
SO 40021-12-10
016.0214.240
12.00
10.00
100
M16x1
19
20.0
11.0
8.5
2.928
CW617N (Messing)
SO 40021-14-12 016.0214.3...
SO 40021-14-12
016.0214.340
14.00
12.00
40
M20x1.5
24
21.5
12.5
10.0
5.210
CW617N (Messing)
SO 40021-15-12 016.0214.4...
SO 40021-15-12
016.0214.420
15.00
12.00
40
M20x1.5
24
21.5
12.5
10.0
5.175
CW617N (Messing)
SO 40021-15-13 016.0214.4...
SO 40021-15-13
016.0214.430
15.00
13.00
40
M20x1.5
24
21.5
12.5
11.0
4.990
CW617N (Messing)
SO 40021-17-14 016.0214.5...
SO 40021-17-14
016.0214.530
17.00
14.00
40
M24x1.5
27
24.0
14.0
12.0
6.725
CW617N (Messing)
SO 40021-18-15 016.0214.6...
SO 40021-18-15
016.0214.610
18.00
15.00
40
M24x1.5
27
24.0
14.0
13.0
6.455
CW617N (Messing)
SO 40021-18-16 016.0214.6...
SO 40021-18-16
016.0214.620
18.00
16.00
40
M24x1.5
27
24.0
14.0
14.0
6.230
CW617N (Messing)
SO 40021-22-17 016.0214.7...
SO 40021-22-17
016.0214.750
22.00
17.00
25
M28x1.5
32
27.0
17.5
15.0
10.630
CW617N (Messing)
SO 40021-22-18 016.0214.7...
SO 40021-22-18
016.0214.755
22.00
18.00
25
M28x1.5
32
27.0
17.5
16.0
10.410
CW617N (Messing)
SO 40021-22-19 016.0214.7...
SO 40021-22-19
016.0214.760
22.00
19.00
25
M28x1.5
32
27.0
17.5
16.0
10.175
CW617N (Messing)
SO 40021-4-3,2 016.0214.0...
SO 40021-4-3,2
016.0214.042
4.00
3.20
125
M8x1
10
13.0
6.0
2.5
0.590
CW617N (Messing)
SO 40021-10-7,94 016.0214...
SO 40021-10-7,94
016.0214.187
10.00
7.94
64
M14x1
17
18.5
10.0
6.5
2.306
CW617N (Messing)
SO 40021-15-12,7 016.0214...
SO 40021-15-12,7
016.0214.427
15.00
12.70
40
M20x1.5
24
21.0
12.5
11.0
5.025
CW617N (Messing)
SO 40021-18-15,88 016.021...
SO 40021-18-15,88
016.0214.618
18.00
15.88
25
M24x1.5
27
23.0
14.0
14.0
6.230
CW617N (Messing)
SO 40021-22-19,05 016.021...
SO 40021-22-19,05
016.0214.762
22.00
19.05
25
M28x1.5
32
27.5
17.5
17.0
10.175
CW617N (Messing)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성