카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
Flange with short pipe (JIS10K type G)
SEKISUI
Pipe & Fittings
PLANT HYPER BK
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/pipe_fittings/plant_hyper_bk/flange_g.prj},{NB=PF1HZJ},{ORDERNO=PF1HZJ},{STD=JIS},{A=100},{FN=100},{D=114},{T=6.8},{L=247},{SL=153},{DF=150},{T1=18},{T2=25},{PCD=175},{N=8},{DA=19}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
A
Nominal diameter
[mm]
FN
Nominal Flange diameter
[mm]
D
[mm]
T
t
[mm]
L
[mm]
SL
l
[mm]
DF
Df
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
PCD
[mm]
N
n
[mm]
DA
da
[mm]
PF50J
PF50J
JIS
50
50
60
5.5
164
144
100
16
14
120
4
19
PF75ZJ
PF75ZJ
JIS
75
80
89
5.3
215
140
126
18
17
150
8
19
PF1HZJ
PF1HZJ
JIS
100
100
114
6.8
247
153
150
18
25
175
8
19
PFS2HCJ
PFS2HCJ
ISO
200
200
250
14.8
370
280
320
22
25
290
12
23
PFS2FCJ
PFS2FCJ
ISO
250
250
315
18.7
375
280
370
24
25
355
12
25
PFS3HCJ
PFS3HCJ
ISO
300
300
355
21.1
475
380
415
24
30
400
16
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성