Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
TRIBOS-R | DIN ISO 7388-1 / DIN ISO 7388-2 / ASME B5.50 - 다각형 툴 홀더
SCHUNK
Tool clamping technology
툴홀더
TRIBOS 다각형 툴 홀더
TRIBOS-R
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/werkzeugspanntechnik/werkzeughalter/tribos/tribos_r/tribos_r_skg.prj},{NB=SCHUNK-0235674 TRIBOS-R JIS-BT40 D12x90, 47},{IDNR=0235674},{B4=0.00},{B3=90.00},{B1=45.00},{B2=18.00},{B22=-9999.00},{C3=0},{C81=47.00},{C82=37.00},{B71=43.00},{B51=25.00},{C71=12.00},{A1=42.00},{A2=49.50},{A22=-9999.00},{A4=63.00},{A6=39.40},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{D7=1.50},{B611=70.00},{B621=-9999},{A1CHA=-9999},{A1CHW=-9999},{AZ=42.800},{AZ2=44.000},{RA1=0.800},{RA2=2.000},{X1=17.500},{X2=2.500},{X3=0.800},{X4=0.300},{B=16.100},{D1=44.450},{D2=17.000},{D4=53.000},{D5=63.000},{D5H=0.000},{D6=75.560},{D7A=16.000},{D7AS=1.000},{D8=10.000},{D9=4.000},{D9H=16.000},{D10=5.000},{D13=10.000},{E2=27.000},{J=10.000},{L=0.000},{L1=65.400},{L2=30.000},{L3=68.000},{EINSPANN=47.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2024. 7. 1. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
설명
ⁿ/ₐ
NSM
NSM 표준 번호 특성
ⁿ/ₐ
BLD
BLD 이미지 ID
ⁿ/ₐ
J3
J3 회사 ID
ⁿ/ₐ
J21
J21 순서
ⁿ/ₐ
J22
J22 제품 이름
ⁿ/ₐ
J6
J6 인터페이스 코딩, 기계 측
ⁿ/ₐ
C11
C11 캡처 유형, 기계 측
ⁿ/ₐ
C2
C2 기록 크기, 기계 측
ⁿ/ₐ
C12
C12 수신 금형, 기계 측
ⁿ/ₐ
C14
C14 기록 실행, 기계 측
ⁿ/ₐ
C15
C15 녹음, 기계 측
ⁿ/ₐ
J4
J4 공작물 측의 인터페이스 코딩
ⁿ/ₐ
C51
C51 캡처 유형, 공작물면
ⁿ/ₐ
C6
C6 기록 크기, 공작물면
ⁿ/ₐ
C52
C52 수신 금형, 공작물면
ⁿ/ₐ
C54
C54 기록 실행, 공작물면
ⁿ/ₐ
C55
C55 녹음, 공작물면
ⁿ/ₐ
B3
B3 캔틸레버 길이
[mm]
B1
B1 몸통 길이 1
[mm]
B2
B2 몸통 길이 2
[mm]
C81
C81 클램핑 길이, 최대
[mm]
C82
C82 클램핑 길이, 최소
[mm]
B71
B71 장편
[mm]
B51
B51 콘 각도
[Grad]
C71
C71 장착 직경, 최소, 공작물면
[mm]
A1
A1 몸 직경 1
[mm]
A2
A2 몸 직경 2
[mm]
A4
A4 칼라 직경
[mm]
A6
A6 격변 직경
[mm]
D7
D7 질량
[kg]
H21
H21 냉각수 입구
ⁿ/ₐ
H22
H22 냉각수 배출구
ⁿ/ₐ
J7
J7 디스크
ⁿ/ₐ
E1
E1 절단 방향
ⁿ/ₐ
CNSCTN
관세 번호
ⁿ/ₐ
CNSLICENSE
Creative Common License
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0235241 TRIBOS-R S...
0235241
TRIBOS-R SK40 Ø6x70
DIN4000-89
508013
SJ
0235241
다각형 툴 홀더
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
70.00
35.00
15.90
37.00
27.00
33.00
25.00
6.00
25.00
49.50
63.55
22.40
1.10
7
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0235242 TRIBOS-R S...
0235242
TRIBOS-R SK40 Ø8x70
DIN4000-89
508013
SJ
0235242
다각형 툴 홀더
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL00800115
ZYL
0080
01
1
5
70.00
35.00
15.90
37.00
27.00
33.00
25.00
8.00
28.00
49.50
63.55
25.40
1.10
7
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0235243 TRIBOS-R S...
0235243
TRIBOS-R SK40 Ø10x75
DIN4000-89
508013
SJ
0235243
다각형 툴 홀더
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL01000115
ZYL
0100
01
1
5
75.00
40.00
15.90
42.00
32.00
33.00
25.00
10.00
35.00
49.50
63.55
32.40
1.20
7
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0235244 TRIBOS-R S...
0235244
TRIBOS-R SK40 Ø12x80
DIN4000-89
508013
SJ
0235244
다각형 툴 홀더
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
80.00
45.00
15.90
47.00
37.00
33.00
25.00
12.00
42.00
49.50
63.55
39.40
1.20
7
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0235249 TRIBOS-R S...
0235249
TRIBOS-R SK40 Ø14x80
DIN4000-89
508013
SJ
0235249
다각형 툴 홀더
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL01400115
ZYL
0140
01
1
5
80.00
45.00
15.90
47.00
37.00
33.00
25.00
14.00
48.00
49.50
63.55
45.40
1.40
7
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0235245 TRIBOS-R S...
0235245
TRIBOS-R SK40 Ø16x80
DIN4000-89
508013
SJ
0235245
다각형 툴 홀더
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL01600115
ZYL
0160
01
1
5
80.00
45.00
15.90
48.00
38.00
32.00
25.00
16.00
48.00
49.50
63.55
45.40
1.40
7
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0235240 TRIBOS-R S...
0235240
TRIBOS-R SK40 Ø18x80
DIN4000-89
508013
SJ
0235240
다각형 툴 홀더
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL01800115
ZYL
0180
01
1
5
80.00
45.00
15.90
48.00
38.00
32.00
25.00
18.00
48.00
49.50
63.55
45.40
1.50
7
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0235246 TRIBOS-R S...
0235246
TRIBOS-R SK40 Ø20x80
DIN4000-89
508013
SJ
0235246
다각형 툴 홀더
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
80.00
45.00
15.90
52.00
42.00
28.00
25.00
20.00
48.00
49.50
63.55
45.40
1.50
7
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0235247 TRIBOS-R S...
0235247
TRIBOS-R SK40 Ø25x100
DIN4000-89
508013
SJ
0235247
다각형 툴 홀더
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL02500115
ZYL
0250
01
1
5
100.00
45.00
35.90
57.00
47.00
43.00
25.00
25.00
60.00
63.50
63.55
57.40
1.50
7
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0235248 TRIBOS-R S...
0235248
TRIBOS-R SK40 Ø32x105
DIN4000-89
508013
SJ
0235248
다각형 툴 홀더
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL03200115
ZYL
0320
01
1
5
105.00
45.00
40.90
61.00
51.00
44.00
25.00
32.00
67.00
70.50
63.55
64.40
1.60
7
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0235383 TRIBOS-R S...
0235383
TRIBOS-R SK50 Ø10x80
DIN4000-89
508013
SJ
0235383
다각형 툴 홀더
SKG05001795
SKG
0500
17
9
5
ZYL01000115
ZYL
0100
01
1
5
80.00
40.00
20.90
42.00
32.00
38.00
25.00
10.00
35.00
49.50
97.50
32.40
2.50
7
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0235384 TRIBOS-R S...
0235384
TRIBOS-R SK50 Ø12x80
DIN4000-89
508013
SJ
0235384
다각형 툴 홀더
SKG05001795
SKG
0500
17
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
80.00
45.00
15.90
47.00
37.00
33.00
25.00
12.00
42.00
49.50
97.50
39.40
3.10
7
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0235389 TRIBOS-R S...
0235389
TRIBOS-R SK50 Ø14x80
DIN4000-89
508013
SJ
0235389
다각형 툴 홀더
SKG05001795
SKG
0500
17
9
5
ZYL01400115
ZYL
0140
01
1
5
80.00
45.00
15.90
47.00
37.00
33.00
25.00
14.00
48.00
49.50
97.50
45.40
3.30
7
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0235385 TRIBOS-R S...
0235385
TRIBOS-R SK50 Ø16x80
DIN4000-89
508013
SJ
0235385
다각형 툴 홀더
SKG05001795
SKG
0500
17
9
5
ZYL01600115
ZYL
0160
01
1
5
80.00
45.00
15.90
48.00
38.00
32.00
25.00
16.00
48.00
49.50
97.50
45.40
3.30
7
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0235380 TRIBOS-R S...
0235380
TRIBOS-R SK50 Ø18x80
DIN4000-89
508013
SJ
0235380
다각형 툴 홀더
SKG05001795
SKG
0500
17
9
5
ZYL01800115
ZYL
0180
01
1
5
80.00
45.00
15.90
48.00
38.00
32.00
25.00
18.00
48.00
49.50
97.50
45.40
3.30
7
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0235386 TRIBOS-R S...
0235386
TRIBOS-R SK50 Ø20x80
DIN4000-89
508013
SJ
0235386
다각형 툴 홀더
SKG05001795
SKG
0500
17
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
80.00
45.00
15.90
52.00
42.00
28.00
25.00
20.00
48.00
49.50
97.50
45.40
3.40
7
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0235387 TRIBOS-R S...
0235387
TRIBOS-R SK50 Ø25x80
DIN4000-89
508013
SJ
0235387
다각형 툴 홀더
SKG05001795
SKG
0500
17
9
5
ZYL02500115
ZYL
0250
01
1
5
80.00
45.00
15.90
57.00
47.00
23.00
25.00
25.00
60.00
63.50
97.50
57.40
3.40
7
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0235388 TRIBOS-R S...
0235388
TRIBOS-R SK50 Ø32x80
DIN4000-89
508013
SJ
0235388
다각형 툴 홀더
SKG05001795
SKG
0500
17
9
5
ZYL03200115
ZYL
0320
01
1
5
80.00
45.00
15.90
61.00
51.00
19.00
25.00
32.00
67.00
70.50
97.50
64.40
3.60
7
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0205571 TRIBOS-R J...
0205571
TRIBOS-R JIS-BT30 Ø6x70
DIN4000-89
508013
SJ
0205571
다각형 툴 홀더
SKG03005195
SKG
0300
51
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
70.00
35.00
13.00
37.00
27.00
33.00
25.00
6.00
25.00
44.50
46.00
22.40
1.05
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0205572 TRIBOS-R J...
0205572
TRIBOS-R JIS-BT30 Ø8x70
DIN4000-89
508013
SJ
0205572
다각형 툴 홀더
SKG03005195
SKG
0300
51
9
5
ZYL00800115
ZYL
0080
01
1
5
70.00
35.00
13.00
37.00
27.00
33.00
25.00
8.00
28.00
44.50
46.00
25.40
1.05
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0205573 TRIBOS-R J...
0205573
TRIBOS-R JIS-BT30 Ø10x75
DIN4000-89
508013
SJ
0205573
다각형 툴 홀더
SKG03005195
SKG
0300
51
9
5
ZYL01000115
ZYL
0100
01
1
5
75.00
40.00
13.00
42.00
32.00
33.00
25.00
10.00
35.00
44.50
46.00
32.40
1.07
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0205574 TRIBOS-R J...
0205574
TRIBOS-R JIS-BT30 Ø12x90
DIN4000-89
508013
SJ
0205574
다각형 툴 홀더
SKG03005195
SKG
0300
51
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
90.00
45.00
23.00
47.00
37.00
43.00
25.00
12.00
42.00
45.00
46.00
39.40
1.07
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0205579 TRIBOS-R J...
0205579
TRIBOS-R JIS-BT30 Ø14x85
DIN4000-89
508013
SJ
0205579
다각형 툴 홀더
SKG03005195
SKG
0300
51
9
5
ZYL01400115
ZYL
0140
01
1
5
85.00
45.00
18.00
47.00
37.00
38.00
25.00
14.00
48.00
50.00
46.00
45.40
1.08
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0205575 TRIBOS-R J...
0205575
TRIBOS-R JIS-BT30 Ø16x85
DIN4000-89
508013
SJ
0205575
다각형 툴 홀더
SKG03005195
SKG
0300
51
9
5
ZYL01600115
ZYL
0160
01
1
5
85.00
45.00
18.00
48.00
38.00
37.00
25.00
16.00
48.00
50.00
46.00
45.40
1.09
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0205570 TRIBOS-R J...
0205570
TRIBOS-R JIS-BT30 Ø18x85
DIN4000-89
508013
SJ
0205570
다각형 툴 홀더
SKG03005195
SKG
0300
51
9
5
ZYL01800115
ZYL
0180
01
1
5
85.00
45.00
18.00
48.00
38.00
37.00
25.00
18.00
48.00
50.00
46.00
45.40
1.10
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성