Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
TRIBOS-Mini | DIN ISO 12164-1 / DIN 69893-5 / DIN 69893-6 - 다각형 툴 홀더
SCHUNK
Tool clamping technology
툴홀더
TRIBOS 다각형 툴 홀더
TRIBOS-Mini
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/werkzeugspanntechnik/werkzeughalter/tribos/tribos_mini/tribos_mini_hsk.prj},{NB=SCHUNK-0225620 TRIBOS-M HSK-E25 D2x35},{IDNR=0225620},{B4=0.00},{B3=35.00},{B1=22.50},{B2=0.90},{B22=1.60},{C3=0},{C81=17.80},{C82=17.80},{B71=17.20},{B51=15.00},{C71=2.00},{A1=9.00},{A2=11.00},{A22=18.80},{A4=25.00},{A6=8.50},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{D7=0.05},{B611=0},{B621=75.00},{A1CHA=-9999},{A1CHW=-9999},{AZ=9.500},{RA1=0.800},{RA2=0.000},{X1=10.000},{X2=1.500},{X3=0.600},{X4=0.100},{B1A=6.050},{B2A=6.000},{B3A=7.000},{D1=25.000},{D2=19.006},{D3=14.000},{D4=16.400},{D5=15.000},{D6=7.000},{D7A=14.500},{D8=3.500},{D9=20.000},{D10=22.000},{D11=28.500},{D12=3.000},{D13=8.000},{D13FT=2.500},{D13FD=9.000},{D13S=1.000},{E2=6.840},{F1=10.000},{F2=20.000},{F3=4.500},{F4=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
설명
ⁿ/ₐ
NSM
NSM 표준 번호 특성
ⁿ/ₐ
BLD
BLD 이미지 ID
ⁿ/ₐ
J3
J3 회사 ID
ⁿ/ₐ
J21
J21 순서
ⁿ/ₐ
J22
J22 제품 이름
ⁿ/ₐ
J6
J6 인터페이스 코딩, 기계 측
ⁿ/ₐ
C11
C11 캡처 유형, 기계 측
ⁿ/ₐ
C2
C2 기록 크기, 기계 측
ⁿ/ₐ
C12
C12 수신 금형, 기계 측
ⁿ/ₐ
C14
C14 기록 실행, 기계 측
ⁿ/ₐ
C15
C15 녹음, 기계 측
ⁿ/ₐ
J4
J4 공작물 측의 인터페이스 코딩
ⁿ/ₐ
C51
C51 캡처 유형, 공작물면
ⁿ/ₐ
C6
C6 기록 크기, 공작물면
ⁿ/ₐ
C52
C52 수신 금형, 공작물면
ⁿ/ₐ
C54
C54 기록 실행, 공작물면
ⁿ/ₐ
C55
C55 녹음, 공작물면
ⁿ/ₐ
B3
B3 캔틸레버 길이
[mm]
B1
B1 몸통 길이 1
[mm]
B2
B2 몸통 길이 2
[mm]
B22
B22 몸통 길이 3
[mm]
C81
C81 클램핑 길이, 최대
[mm]
C82
C82 클램핑 길이, 최소
[mm]
B71
B71 장편
[mm]
B51
B51 콘 각도
[Grad]
C71
C71 장착 직경, 최소, 공작물면
[mm]
A1
A1 몸 직경 1
[mm]
A2
A2 몸 직경 2
[mm]
A22
A22 몸 직경 3
[mm]
A4
A4 칼라 직경
[mm]
A6
A6 격변 직경
[mm]
D7
D7 질량
[kg]
H21
H21 냉각수 입구
ⁿ/ₐ
H22
H22 냉각수 배출구
ⁿ/ₐ
J7
J7 디스크
ⁿ/ₐ
E1
E1 절단 방향
ⁿ/ₐ
CNSCTN
관세 번호
ⁿ/ₐ
CNSLICENSE
Creative Common License
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0226020 TRIBOS-M H...
0226020
TRIBOS-M HSK-A25 Ø1x35
DIN4000-89
504013
SJ
0226020
다각형 툴 홀더
HSK02500195
HSK
0250
01
9
5
ZYL00100115
ZYL
0010
01
1
5
35.00
22.50
2.50
0.00
17.80
17.80
17.20
15.00
1.00
9.00
11.00
0.00
25.00
8.50
0.05
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0226021 TRIBOS-M H...
0226021
TRIBOS-M HSK-A25 Ø1.5x35
DIN4000-89
504013
SJ
0226021
다각형 툴 홀더
HSK02500195
HSK
0250
01
9
5
ZYL00150115
ZYL
0015
01
1
5
35.00
22.50
2.50
0.00
17.80
17.80
17.20
15.00
1.50
9.00
11.00
0.00
25.00
8.50
0.05
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0226022 TRIBOS-M H...
0226022
TRIBOS-M HSK-A25 Ø2x35
DIN4000-89
504013
SJ
0226022
다각형 툴 홀더
HSK02500195
HSK
0250
01
9
5
ZYL00200115
ZYL
0020
01
1
5
35.00
22.50
2.50
0.00
17.80
17.80
17.20
15.00
2.00
9.00
11.00
0.00
25.00
8.50
0.05
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0226023 TRIBOS-M H...
0226023
TRIBOS-M HSK-A25 Ø3x35
DIN4000-89
504013
SJ
0226023
다각형 툴 홀더
HSK02500195
HSK
0250
01
9
5
ZYL00300115
ZYL
0030
01
1
5
35.00
22.50
2.50
0.00
17.80
17.80
17.20
15.00
3.00
9.00
11.00
0.00
25.00
8.50
0.05
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0226024 TRIBOS-M H...
0226024
TRIBOS-M HSK-A25 Ø4x35
DIN4000-89
504013
SJ
0226024
다각형 툴 홀더
HSK02500195
HSK
0250
01
9
5
ZYL00400115
ZYL
0040
01
1
5
35.00
22.50
2.50
0.00
17.80
17.80
17.20
15.00
4.00
9.00
11.00
0.00
25.00
8.50
0.05
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0226025 TRIBOS-M H...
0226025
TRIBOS-M HSK-A25 Ø6x35
DIN4000-89
504013
SJ
0226025
다각형 툴 홀더
HSK02500195
HSK
0250
01
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
35.00
22.50
2.50
0.00
17.80
17.80
17.20
15.00
6.00
9.00
11.00
0.00
25.00
8.50
0.05
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0226026 TRIBOS-M H...
0226026
TRIBOS-M HSK-A25 Ø1/8"x35
DIN4000-89
504013
SJ
0226026
다각형 툴 홀더
HSK02500195
HSK
0250
01
9
5
ZYL01250135
ZYL
0125
01
3
5
35.00
22.50
2.50
0.00
17.80
17.80
17.20
15.00
3.17
9.00
11.00
0.00
25.00
8.50
0.05
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0225911 TRIBOS-M H...
0225911
TRIBOS-M HSK-A32 Ø1x45
DIN4000-89
504013
SJ
0225911
다각형 툴 홀더
HSK03200195
HSK
0320
01
9
5
ZYL00100115
ZYL
0010
01
1
5
45.00
22.50
0.90
1.60
17.80
17.80
27.20
15.00
1.00
9.00
11.00
18.80
32.00
8.50
0.13
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0225912 TRIBOS-M H...
0225912
TRIBOS-M HSK-A32 Ø1.5x45
DIN4000-89
504013
SJ
0225912
다각형 툴 홀더
HSK03200195
HSK
0320
01
9
5
ZYL00150115
ZYL
0015
01
1
5
45.00
22.50
0.90
1.60
17.80
17.80
27.20
15.00
1.50
9.00
11.00
18.80
32.00
8.50
0.13
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0225913 TRIBOS-M H...
0225913
TRIBOS-M HSK-A32 Ø2x45
DIN4000-89
504013
SJ
0225913
다각형 툴 홀더
HSK03200195
HSK
0320
01
9
5
ZYL00200115
ZYL
0020
01
1
5
45.00
22.50
0.90
1.60
17.80
17.80
27.20
15.00
2.00
9.00
11.00
18.80
32.00
8.50
0.13
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0225915 TRIBOS-M H...
0225915
TRIBOS-M HSK-A32 Ø3x45
DIN4000-89
504013
SJ
0225915
다각형 툴 홀더
HSK03200195
HSK
0320
01
9
5
ZYL00300115
ZYL
0030
01
1
5
45.00
22.50
0.90
1.60
17.80
17.80
27.20
15.00
3.00
9.00
11.00
18.80
32.00
8.50
0.13
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0225916 TRIBOS-M H...
0225916
TRIBOS-M HSK-A32 Ø4x45
DIN4000-89
504013
SJ
0225916
다각형 툴 홀더
HSK03200195
HSK
0320
01
9
5
ZYL00400115
ZYL
0040
01
1
5
45.00
22.50
0.90
1.60
17.80
17.80
27.20
15.00
4.00
9.00
11.00
18.80
32.00
8.50
0.13
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0225917 TRIBOS-M H...
0225917
TRIBOS-M HSK-A32 Ø6x45
DIN4000-89
504013
SJ
0225917
다각형 툴 홀더
HSK03200195
HSK
0320
01
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
45.00
22.50
0.90
1.60
17.80
17.80
27.20
15.00
6.00
9.00
11.00
18.80
32.00
8.50
0.13
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0225918 TRIBOS-M H...
0225918
TRIBOS-M HSK-A32 Ø1/8"x45
DIN4000-89
504013
SJ
0225918
다각형 툴 홀더
HSK03200195
HSK
0320
01
9
5
ZYL01250135
ZYL
0125
01
3
5
45.00
22.50
0.90
1.60
17.80
17.80
27.20
15.00
3.17
9.00
11.00
18.80
32.00
8.50
0.13
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0225921 TRIBOS-M H...
0225921
TRIBOS-M HSK-A40 Ø1x50
DIN4000-89
504013
SJ
0225921
다각형 툴 홀더
HSK04000195
HSK
0400
01
9
5
ZYL00100115
ZYL
0010
01
1
5
50.00
22.50
1.50
6.00
17.80
17.80
32.20
15.00
1.00
9.00
11.00
32.00
40.00
8.50
0.23
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0225922 TRIBOS-M H...
0225922
TRIBOS-M HSK-A40 Ø1.5x50
DIN4000-89
504013
SJ
0225922
다각형 툴 홀더
HSK04000195
HSK
0400
01
9
5
ZYL00150115
ZYL
0015
01
1
5
50.00
22.50
1.50
6.00
17.80
17.80
32.20
15.00
1.50
9.00
11.00
32.00
40.00
8.50
0.23
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0225923 TRIBOS-M H...
0225923
TRIBOS-M HSK-A40 Ø2x50
DIN4000-89
504013
SJ
0225923
다각형 툴 홀더
HSK04000195
HSK
0400
01
9
5
ZYL00200115
ZYL
0020
01
1
5
50.00
22.50
1.50
6.00
17.80
17.80
32.20
15.00
2.00
9.00
11.00
32.00
40.00
8.50
0.23
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0225925 TRIBOS-M H...
0225925
TRIBOS-M HSK-A40 Ø3x50
DIN4000-89
504013
SJ
0225925
다각형 툴 홀더
HSK04000195
HSK
0400
01
9
5
ZYL00300115
ZYL
0030
01
1
5
50.00
22.50
1.50
6.00
17.80
17.80
32.20
15.00
3.00
9.00
11.00
32.00
40.00
8.50
0.23
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0225926 TRIBOS-M H...
0225926
TRIBOS-M HSK-A40 Ø4x50
DIN4000-89
504013
SJ
0225926
다각형 툴 홀더
HSK04000195
HSK
0400
01
9
5
ZYL00400115
ZYL
0040
01
1
5
50.00
22.50
1.50
6.00
17.80
17.80
32.20
15.00
4.00
9.00
11.00
32.00
40.00
8.50
0.23
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0225927 TRIBOS-M H...
0225927
TRIBOS-M HSK-A40 Ø6x50
DIN4000-89
504013
SJ
0225927
다각형 툴 홀더
HSK04000195
HSK
0400
01
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
50.00
22.50
1.50
6.00
17.80
17.80
32.20
15.00
6.00
9.00
11.00
32.00
40.00
8.50
0.23
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0225928 TRIBOS-M H...
0225928
TRIBOS-M HSK-A40 Ø1/8"x50
DIN4000-89
504013
SJ
0225928
다각형 툴 홀더
HSK04000195
HSK
0400
01
9
5
ZYL01250135
ZYL
0125
01
3
5
50.00
22.50
1.50
6.00
17.80
17.80
32.20
15.00
3.17
9.00
11.00
32.00
40.00
8.50
0.23
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-25004291 TRIBOS-M ...
25004291
TRIBOS-M HSK-A50 Ø1.5x60
DIN4000-89
504013
SJ
25004291
다각형 툴 홀더
HSK05000195
HSK
0500
01
9
5
ZYL00150115
ZYL
0015
01
1
5
60.00
22.50
1.50
10.00
17.80
17.80
32.20
15.00
1.50
9.00
11.00
15.00
50.00
8.50
0.30
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-25005709 TRIBOS-M ...
25005709
TRIBOS-M HSK-A50 Ø2x60
DIN4000-89
504013
SJ
25005709
다각형 툴 홀더
HSK05000195
HSK
0500
01
9
5
ZYL00200115
ZYL
0020
01
1
5
60.00
22.50
1.50
10.00
17.80
17.80
32.20
15.00
2.00
9.00
11.00
15.00
50.00
8.50
0.30
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-25005466 TRIBOS-M ...
25005466
TRIBOS-M HSK-A50 Ø2.5x60
DIN4000-89
504013
SJ
25005466
다각형 툴 홀더
HSK05000195
HSK
0500
01
9
5
ZYL00250115
ZYL
0025
01
1
5
60.00
22.50
1.50
10.00
17.80
17.80
32.20
15.00
2.50
9.00
11.00
15.00
50.00
8.50
0.30
1
1
0
N
N.A.
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-25005708 TRIBOS-M ...
25005708
TRIBOS-M HSK-A50 Ø3x60
DIN4000-89
504013
SJ
25005708
다각형 툴 홀더
HSK05000195
HSK
0500
01
9
5
ZYL00300115
ZYL
0030
01
1
5
60.00
22.50
1.50
10.00
17.80
17.80
32.20
15.00
3.00
9.00
11.00
15.00
50.00
8.50
0.30
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성