Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
SINO-R | DIN ISO 12164-1 / DIN 69893-6 - 확장 툴홀더
SCHUNK
Tool clamping technology
툴홀더
SINO-R 확장 툴 홀더
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/werkzeugspanntechnik/werkzeughalter/sino_r/sino_r_hsk.prj},{NB=SCHUNK-0209670 SINO-R HSK-A100 D25x95, 57},{IDNR=0209670},{B4=0},{B3=95.00},{B1=36.00},{B2=30.00},{B22=-9999},{C3=0},{C81=57.00},{C82=47.00},{B71=38.00},{B51=30.00},{C71=25.00},{A1=48.50},{A2=49.72},{A22=-9999},{A4=100.00},{A6=42.80},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{D7=2.75},{B611=45.00},{B621=-9999},{A1CHW=30.00},{A1CHA=2.60},{RA1=0.500},{RA2=0.500},{X1=17.500},{X2=3.500},{X3=0.800},{X4=0.400},{B1A=20.020},{B2A=20.000},{B3A=22.000},{D1=100.000},{D2=75.013},{D3=53.000},{D4=63.000},{D5=58.000},{D6=4.000},{D7A=53.800},{D8=12.000},{D9=0.000},{D10=92.000},{D11=109.750},{D12=7.000},{D13=24.000},{D13FT=3.000},{D13FD=24.500},{D13S=1.500},{E2=27.000},{F1=29.000},{F1H=0.000},{EINSPANN=57.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
설명
ⁿ/ₐ
NSM
NSM 표준 번호 특성
ⁿ/ₐ
BLD
BLD 이미지 ID
ⁿ/ₐ
J3
J3 회사 ID
ⁿ/ₐ
J21
J21 순서
ⁿ/ₐ
J22
J22 제품 이름
ⁿ/ₐ
J6
J6 인터페이스 코딩, 기계 측
ⁿ/ₐ
C11
C11 캡처 유형, 기계 측
ⁿ/ₐ
C2
C2 기록 크기, 기계 측
ⁿ/ₐ
C12
C12 수신 금형, 기계 측
ⁿ/ₐ
C14
C14 기록 실행, 기계 측
ⁿ/ₐ
C15
C15 녹음, 기계 측
ⁿ/ₐ
J4
J4 공작물 측의 인터페이스 코딩
ⁿ/ₐ
C51
C51 캡처 유형, 공작물면
ⁿ/ₐ
C6
C6 기록 크기, 공작물면
ⁿ/ₐ
C52
C52 수신 금형, 공작물면
ⁿ/ₐ
C54
C54 기록 실행, 공작물면
ⁿ/ₐ
C55
C55 녹음, 공작물면
ⁿ/ₐ
B3
B3 캔틸레버 길이
[mm]
B1
B1 몸통 길이 1
[mm]
B2
B2 몸통 길이 2
[mm]
C81
C81 클램핑 길이, 최대
[mm]
C82
C82 클램핑 길이, 최소
[mm]
B71
B71 장편
[mm]
B51
B51 콘 각도
[Grad]
C71
C71 장착 직경, 최소, 공작물면
[mm]
A1
A1 몸 직경 1
[mm]
A2
A2 몸 직경 2
[mm]
A4
A4 칼라 직경
[mm]
A6
A6 격변 직경
[mm]
D7
D7 질량
[kg]
H21
H21 냉각수 입구
ⁿ/ₐ
H22
H22 냉각수 배출구
ⁿ/ₐ
J7
J7 디스크
ⁿ/ₐ
E1
E1 절단 방향
ⁿ/ₐ
CNSCTN
관세 번호
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0209533 SINO-R HSK...
0209533
SINO-R HSK-A63 Ø12x80
DIN4000-89
504013
SJ
0209533
확장 툴홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
80.00
34.00
20.00
46.00
36.00
34.00
30.00
12.00
39.00
44.45
63.00
32.20
1.15
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0209535 SINO-R HSK...
0209535
SINO-R HSK-A63 Ø16x85
DIN4000-89
504013
SJ
0209535
확장 툴홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL01600115
ZYL
0160
01
1
5
85.00
42.00
17.00
49.00
39.00
36.00
30.00
16.00
48.50
49.72
63.00
41.70
1.25
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0209537 SINO-R HSK...
0209537
SINO-R HSK-A63 Ø20x85
DIN4000-89
504013
SJ
0209537
확장 툴홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
85.00
42.00
17.00
51.00
41.00
34.00
30.00
20.00
48.50
49.72
63.00
41.70
1.35
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0209538 SINO-R HSK...
0209538
SINO-R HSK-A63 Ø25x85
DIN4000-89
504013
SJ
0209538
확장 툴홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL02500115
ZYL
0250
01
1
5
85.00
36.00
23.00
57.00
47.00
28.00
30.00
25.00
48.50
49.72
63.00
42.80
1.45
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0209539 SINO-R HSK...
0209539
SINO-R HSK-A63 Ø32x116
DIN4000-89
504013
SJ
0209539
확장 툴홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL03200115
ZYL
0320
01
1
5
116.00
47.00
43.00
61.00
51.00
55.00
30.00
32.00
65.00
69.85
63.00
55.85
1.60
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0209541 SINO-R HSK...
0209541
SINO-R HSK-A63 Ø1/2x80"
DIN4000-89
504013
SJ
0209541
확장 툴홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL05000135
ZYL
0500
01
3
5
80.00
34.00
20.00
46.00
36.00
34.00
30.00
12.70
39.00
44.45
63.00
32.20
1.15
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0209540 SINO-R HSK...
0209540
SINO-R HSK-A63 Ø3/4x85"
DIN4000-89
504013
SJ
0209540
확장 툴홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL07500135
ZYL
0750
01
3
5
85.00
42.00
17.00
51.00
41.00
34.00
30.00
19.05
48.50
49.72
63.00
41.70
1.35
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0209567 SINO-R HSK...
0209567
SINO-R HSK-A100 Ø20x88
DIN4000-89
504013
SJ
0209567
확장 툴홀더
HSK10000195
HSK
1000
01
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
88.00
42.00
17.00
51.00
41.00
37.00
30.00
20.00
48.50
49.72
100.00
41.70
2.75
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0209670 SINO-R HSK...
0209670
SINO-R HSK-A100 Ø25x95
DIN4000-89
504013
SJ
0209670
확장 툴홀더
HSK10000195
HSK
1000
01
9
5
ZYL02500115
ZYL
0250
01
1
5
95.00
36.00
30.00
57.00
47.00
38.00
30.00
25.00
48.50
49.72
100.00
42.80
2.75
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0209569 SINO-R HSK...
0209569
SINO-R HSK-A100 Ø32x100
DIN4000-89
504013
SJ
0209569
확장 툴홀더
HSK10000195
HSK
1000
01
9
5
ZYL03200115
ZYL
0320
01
1
5
100.00
47.00
24.00
61.00
51.00
39.00
30.00
32.00
65.00
69.85
100.00
55.85
3.50
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0209653 SINO-R HSK...
0209653
SINO-R HSK-F63 Ø12x80
DIN4000-89
504013
SJ
0209653
확장 툴홀더
HSK06300495
HSK
0630
04
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
80.00
34.00
20.00
47.00
47.00
33.00
30.00
12.00
39.00
44.45
63.00
32.20
1.15
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0209655 SINO-R HSK...
0209655
SINO-R HSK-F63 Ø16x85
DIN4000-89
504013
SJ
0209655
확장 툴홀더
HSK06300495
HSK
0630
04
9
5
ZYL01600115
ZYL
0160
01
1
5
85.00
42.00
17.00
50.00
50.00
35.00
30.00
16.00
48.50
49.72
63.00
41.70
1.25
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0209657 SINO-R HSK...
0209657
SINO-R HSK-F63 Ø20x85
DIN4000-89
504013
SJ
0209657
확장 툴홀더
HSK06300495
HSK
0630
04
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
85.00
42.00
17.00
52.00
52.00
33.00
30.00
20.00
48.50
49.72
63.00
41.70
1.35
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0209658 SINO-R HSK...
0209658
SINO-R HSK-F63 Ø25x85
DIN4000-89
504013
SJ
0209658
확장 툴홀더
HSK06300495
HSK
0630
04
9
5
ZYL02500115
ZYL
0250
01
1
5
85.00
36.00
23.00
58.00
58.00
27.00
30.00
25.00
48.50
49.72
63.00
42.80
1.45
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0209659 SINO-R HSK...
0209659
SINO-R HSK-F63 Ø32x116
DIN4000-89
504013
SJ
0209659
확장 툴홀더
HSK06300495
HSK
0630
04
9
5
ZYL03200115
ZYL
0320
01
1
5
116.00
47.00
43.00
61.00
51.00
55.00
30.00
32.00
65.00
69.85
63.00
55.85
1.60
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0209662 SINO-R HSK...
0209662
SINO-R HSK-F63 Ø1/2x80"
DIN4000-89
504013
SJ
0209662
확장 툴홀더
HSK06300495
HSK
0630
04
9
5
ZYL05000135
ZYL
0500
01
3
5
80.00
34.00
20.00
47.00
47.00
33.00
30.00
12.70
39.00
44.45
63.00
32.20
1.20
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0209664 SINO-R HSK...
0209664
SINO-R HSK-F63 Ø3/4x85"
DIN4000-89
504013
SJ
0209664
확장 툴홀더
HSK06300495
HSK
0630
04
9
5
ZYL07500135
ZYL
0750
01
3
5
85.00
42.00
17.00
52.00
52.00
33.00
30.00
19.05
48.50
49.72
63.00
41.70
1.30
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0209665 SINO-R HSK...
0209665
SINO-R HSK-F63 Ø1x85"
DIN4000-89
504013
SJ
0209665
확장 툴홀더
HSK06300495
HSK
0630
04
9
5
ZYL10000135
ZYL
1000
01
3
5
85.00
36.00
23.00
58.00
58.00
27.00
30.00
25.40
48.50
49.72
63.00
42.80
1.50
1
1
0
N
84661020
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성