Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
MSC-PM15 - 자기 척
SCHUNK
Workpiece clamping technology
마그네틱 클램핑 기술
그라인딩 애플리케이션
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/werkstueckspanntechnik/magnetspanntechnik/schleifanwendungen/msc-pm15.prj},{NB=SCHUNK-0422175 MSC-PM15 350 x 150},{IDNR=0422175},{TYP1=5.000},{LAENGE=350.000},{BREITE=150.000},{HOEHE=60.000},{WINKHOE=4.000},{WINKHOE2=5.600},{WINKBREIT=10.000},{WINKABST=34.000},{WINKLAE=140.000},{NUTABST=64.000},{NUTBR=7.000},{NUTHOEHE=19.000},{ABS1=30.000},{QUAB1=0.800},{QU=1.500},{LANGLABS=45.000},{LANGLHOE=17.250},{LANGLBR=15.000},{LANGLTIEFE=8.000},{SWABS=296.000},{SWHOE=17.250},{SW=10.000},{SWTIEFE=16.000},{WINKABST2=14.000},{WINKLAE2=340.000},{NUTABST2=35.000},{NUT2HOE=44.000},{NUTBR2=8.000},{NUTABST22=140.000},{SCUHOE2=27.750},{SCUHOE1=44.500},{L=350.0},{B=150},{H=60},{MAXSPAKRA1=75},{EIGENMASSE=25.0},{TYP=MSC-PM15 350 x 150},{ONLINE=Zur Produktseite}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
설명
ⁿ/ₐ
L
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
MAXSPAKRA1
최대 고정력
[N/cm²]
POLTEI
폴 피치
ⁿ/ₐ
EIGENMASSE
중량
[kg]
CNSCTN
관세 번호
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0422171 MSC-PM15 1...
0422171
MSC-PM15 180 x 100
175.0
100
52
75
1.5 mm + 0.8 mm
7.0
85051990
SCHUNK-0422172 MSC-PM15 2...
0422172
MSC-PM15 250 x 130
250.0
130
60
75
1.5 mm + 0.8 mm
16.0
85059029
SCHUNK-0422173 MSC-PM15 2...
0422173
MSC-PM15 250 x 150
250.0
150
60
75
1.5 mm + 0.8 mm
18.0
85059029
SCHUNK-0422174 MSC-PM15 3...
0422174
MSC-PM15 300 x 150
300.0
150
60
75
1.5 mm + 0.8 mm
22.0
85059029
SCHUNK-0422175 MSC-PM15 3...
0422175
MSC-PM15 350 x 150
350.0
150
60
75
1.5 mm + 0.8 mm
25.0
85051990
SCHUNK-0422177 MSC-PM15 4...
0422177
MSC-PM15 450 x 150
450.0
150
60
75
1.5 mm + 0.8 mm
32.0
85059029
SCHUNK-0422178 MSC-PM15 3...
0422178
MSC-PM15 320 x 200
320.0
200
60
75
1.5 mm + 0.8 mm
31.0
85059029
SCHUNK-0422180 MSC-PM15 4...
0422180
MSC-PM15 400 x 200
400.0
200
60
75
1.5 mm + 0.8 mm
38.0
85059029
SCHUNK-0422186 MSC-PM15 5...
0422186
MSC-PM15 500 x 300
500.0
300
60
75
1.5 mm + 0.8 mm
72.0
85059029
SCHUNK-0422187 MSC-PM15 6...
0422187
MSC-PM15 600 x 300
600.0
300
60
75
1.5 mm + 0.8 mm
86.0
85059029
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성